欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

抹灰用品的种类与特点

  • 2023.12.27 15:06:41
  • 米思米
  • 1682

·       塑料盘

·       抹刀/抹板

·       抹刀

·       抹板

塑料盘

用于混合搅拌砂浆和墙体材料的容器。

主体由PP(聚丙烯)制成,因此也可用于稀释剂涂料的搅拌和稀释。

抹灰用品的种类与特点

特点

·       其材质是软质树脂,可以承受施工现场的高强度使用。耐油,可用于机械的油盘等多种用途。

·       短边底部为圆角,可防止搅拌时材料残留在角落。

 

米思米推荐商品:塑料经济型PP托盘

抹灰用品的种类与特点

商品型号:1-4618-01

 

砂浆

砂浆是由水泥或石灰与沙子混合,然后再用水调合而成。

用于外墙粉刷、砌砖、贴瓷砖等。

 

抹灰匠

是指以粉刷墙壁为工作的工匠。

小知识  关于塑料盘的材质

在塑料砂浆搅拌容器出现之前,人们使用的是铁质容器,会存在生锈、漆膜混入材料中等问题。如今,大多数产品都改为塑料制成,从而消除了上述问题,并且更轻便、强度更高。

 

要点如下!

· 请确认容量(L)。

· 选择尺寸比所用材料的容积大30%左右的塑料盘,则更易于进行作业。抹灰用品的种类与特点                                                                                           

                                                                                                  


抹刀/抹板

这是用于混凝土、干式、湿式建材的施工工具。

 

抹刀

用于混凝土和其他建筑材料的修整、涂抹、修补。

抹板

用于混凝土和其他建筑材料的修整、涂装、修补。

 

抹灰用品的种类与特点

 

 

抹灰用品的种类与特点

 

抹刀

修整抹刀

抹灰用品的种类与特点

 

方形抹刀/中涂抹刀

用于大面积的涂抹施工。

砖抹子

用于舀取、搅拌材料。

带齿抹刀

用于在粘合剂、砂浆上制作梳齿纹路。

 

抹灰用品的种类与特点

 

 

 

抹灰用品的种类与特点

 

 

抹灰用品的种类与特点

 

镘刀

用于涂抹面的修补作业。

橡胶抹刀

用于将水泥填充到瓷砖接缝中。

高砂浆抹刀

用于砂浆、混凝土的地坪作业。

 

抹灰用品的种类与特点

 

 

抹灰用品的种类与特点

 

 

抹灰用品的种类与特点

 

 

维护方法

使用后请清洗去除抹刀上附着的砂浆、混凝土等。除不锈钢以外的其他金属抹刀会生锈。

抹板

 

抹灰用品的种类与特点

特点

·       抹板不是用于涂抹材料的工具,而是在将材料涂抹到墙上之前暂时保留材料的工具。

抹灰用品的种类与特点

米思米推荐商品:桥防防爆抹刀

抹灰用品的种类与特点

商品型号:215A-1002-A

 

要点如下!

· 请确认用于何种作业。

· 请根据作业面积相应选择抹刀尺寸(mm)。

· 请确认抹刀尺寸(纵×横)(mm)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities