欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

钢卷尺的特点与相关JIS规格

  • 2023.12.27 15:31:07
  • 米思米
  • 829

钢卷尺(卷尺)

能够高效测量长度的紧凑型钢卷尺。

钢卷尺的特点与相关JIS规格

特点

·       只需将卡爪钩在要测量的物体上,拉动钢卷尺的主体,然后读取拉出的刻度带上的刻度即可。

·       如果没有可供卡爪钩挂的物体,请用手拉出刻度带,并用手指按住刻度带进行测量。

 

米思米推荐商品:T20型不锈钢卷尺(国家1级标准)

钢卷尺的特点与相关JIS规格

商品型号:T20-GB1-5-19

 

米思米推荐商品:带备忘录板的卷尺

钢卷尺的特点与相关JIS规格

商品型号:TT13-20

 

钢卷尺的相关JIS规格

钢卷尺精度

日本工业规格

· 1级公差(微小长度)

 ±(0.2+0.1L)mm

 L=刻度带长度(m)

· 包含卡爪时,是在上述基础上再增加±0.2mm的值。

· 刻度带未承受张力的状态。

 

关于移动卡爪

使用移动卡爪,可以自由进行钩挂测量和推顶测量,能够大幅度提高作业效率。

 

·   钩挂测量

钩挂后,卡爪向末端方向移动

钢卷尺的特点与相关JIS规格

 

 

·   推顶测量

顶住之后,卡爪向钢卷尺主体(手持部分)方向移动

钢卷尺的特点与相关JIS规格

 

按刻度带宽度区分的水平/垂直保持长度(平均测量值)

钢卷尺的特点与相关JIS规格

[455mm间距显示]

用于2×4工法、面板工法、预制装配工法的标记。

钢卷尺的特点与相关JIS规格

要点如下!

· 请确认长度。

 (1m・2m・3.5m・5.5m・7.5m・10m)

· 请确认刻度带宽度。

 (6mm・10mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm・27mm)

· 请确认有无挡块。

· 请确认刻度种类。

 (公制刻度/市制刻度)

· 请确认刻度带材质。

 · 钢制(标准品)

 · 不锈钢(防锈)

 · 特殊树脂涂层(耐磨)

· 请确认弹簧材质。

 · 钢

 · 不锈钢

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities