欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

卷尺的特点与用途、精度相关JIS规格

  • 2023.12.27 15:36:55
  • 米思米
  • 3772

卷尺(长卷尺)

这是用于测量长度的带收卷外壳长卷尺。

卷尺的特点与用途、精度相关JIS规格

特点

·       可根据测量距离,拉出相应长度的刻度带使用。请通过旋转手柄回卷。

·       尤其适合用于测量超过10m的长度。

卷尺的特点与用途、精度相关JIS规格

 

米思米推荐商品:ENGINEER TEN长钢卷尺

卷尺的特点与用途、精度相关JIS规格

商品型号:HTN-30N

 

用途

用于建筑、土木工程、测量现场以及其他需要测量长度的场合。尤其适合用于土地测量、路宽测量等。

卷尺的特点与用途、精度相关JIS规格

刻度带精度

 卷尺的特点与用途、精度相关JIS规格

 

要点如下!

· 请确认会用场所、用途。

· 请确认长度(10m、20m、30m、50m、100m等尺寸)。

· 请确认刻度带的材质。

· 请确认是等倍卷取型还是快速卷取型。

刻度带材质

· 钢卷尺

 使用金属刻度带,伸长率较小,适合更精确的测量。

· 尼龙涂层钢卷尺

 (抗弯曲、防锈、耐磨的挤压涂层)具有出色的耐用性。

· 玻璃纤维卷尺

 轻巧且耐水性、耐化学药剂性、电气绝缘性优秀。(可水洗的坚固刻度带)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities