欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

脚手架踏脚板/铝桥板的特点

  • 2024.01.10 20:28:09
  • 米思米
  • 376

脚手架踏脚板/铝桥板的特点

·       脚手架踏脚板

·       铝桥板

 脚手架踏脚板                                                                                                   

在高处进行作业时,用于提供支撑,让人们能够在其上方完成作业的工具。

 

脚手架踏脚板/铝桥板的特点

特点

·       包括单面使用型与双面使用型两种。

脚手架踏脚板/铝桥板的特点

踏脚板种类

·固定长度型长度固定。

米思米推荐商品:脚踏板NNS

脚手架踏脚板/铝桥板的特点

商品型号:NNS-302

 

·伸缩型可根据用途调整长度。

米思米推荐商品:伸缩踏板SSF1.0

脚手架踏脚板/铝桥板的特点

商品型号:SSF1.0-270

 

·材质包括铝制、钢制等。

要点如下!

·有些产品需要2点支撑,有些则需要3点支撑,请务必提前确认。

·请确认踏脚板的全长、宽度(mm)。

·选型时请确认最大使用质量(耐载荷)(kg)。

·请确认是铝制还是钢制。

·请确认表面加工。(是否需要做防滑加工)


临建行业协会认证

这是日本建筑施工工地标准认证。

·支撑间隔 1800mm

·长度 铝制……1m、1.5m、2m、2.5m、3m、4m    

           钢制…1m、1.5m、2m、3m、4m

                                                                                  脚手架踏脚板/铝桥板的特点

 铝桥板                                                                                                             

向运输车上装载或从运输车上卸载工程机械、农业机械时使用的登车桥板。

脚手架踏脚板/铝桥板的特点

特点

·       向运输车上装载或从运输车上卸载工程机械或农业机械、摩托车等产品时使用的铝制登车桥板。

脚手架踏脚板/铝桥板的特点

铝桥板的种类

·工程机械用 ·农业机械用 ·乘用车用 ·摩托车用

 

确定长度

登车桥板的长度取决于运输车的载台高度。

请选择长度规格达到运输车载台高度的约3.5倍的产品。登坡角度约为16°以内。

脚手架踏脚板/铝桥板的特点 

要点如下!

·请确认装载车辆的种类。

·请确认最大装载重量(kg)(同时使用一套2块登车桥板时的装载重量)。

·请确认挂钩形状(卡爪型还是安全板型)。

·请确认有效宽度(cm)(应比车轮或履带宽度宽5cm以上)。

·请确认运输车的载台高度(m)(应选择长度约为载台高度3.5倍的登车桥板)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities