欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

安全鞋的种类与特点、相关JIS规格

  • 2024.01.19 09:42:31
  • 米思米
  • 614

· 低帮鞋

· 中帮鞋

· 高帮鞋

· 关于安全鞋的JIS规格

 低帮鞋                                                                                                                                                       

利用包头保护脚趾,并且具有防滑功能的鞋子。

 安全鞋的种类与特点、相关JIS规格

 

特点

· 便于移动,活动性能优秀。

· 带有用于保护脚趾的包头。

米思米推荐商品:米思米经典牛皮防砸防静电安全鞋

安全鞋的种类与特点、相关JIS规格

商品型号:MSHOE-S1-39

 

 中帮鞋                                                                                                                                                       

安全鞋的种类与特点、相关JIS规格

 

特点

· 提供直至脚踝的全面保护。

· 带有用于保护脚趾的包头。

米思米推荐商品:SAFETYBOY 经济中帮安全鞋 防砸 防刺穿 防静电 耐油污

安全鞋的种类与特点、相关JIS规格

商品型号:810200-39

 

 高帮鞋                                                                                                                                                       

提升了防寒等保护功能。

 

安全鞋的种类与特点、相关JIS规格

 

特点

· 能够保护脚踝和小腿。

· 松紧度良好,能够贴合穿着者的脚形,适合长时间连续作业。

· 带有用于保护脚趾的包头。

米思米推荐商品:高帮安全水靴工业款

安全鞋的种类与特点、相关JIS规格

商品型号:301407-39A

 

 关于安全鞋的JIS规格                                                                                                                                 

在日本JIS规格中,“安全鞋(JIS T 8101)”被定义为“主要利用包头保护穿着者的脚趾,且具备防滑能力的鞋”。另外,仅限脚背部分为牛皮制成,或整体采用橡胶材质。

 


安全鞋的种类

测试时鞋垫与包头之间的间隙 

安全鞋的种类与特点、相关JIS规格安全鞋的种类与特点、相关JIS规格


 JIS T 8101 皮革安全靴的性能(摘要)

种类

繁重作业用

普通作业用

轻度作业用

符号

H

S

L

性能

耐压性

压力载荷

15±0.1kN

10±0.1kN

4.5±0.04kN

耐冲击性

冲击质量

20±0.2kg

下落高度

51cm

36cm

15cm

鞋面鞋底剥离阻力

300N以上

250N以上

根据鞋面分类

·皮制

· 整体橡胶制(耐油性橡胶、非耐油性橡胶)


具有附加性能的安全鞋的JIS标准

脚背保护的耐冲击性

脚跟部分的冲击吸能性

耐穿刺性

防滑性

安全鞋的种类与特点、相关JIS规格安全鞋的种类与特点、相关JIS规格安全鞋的种类与特点、相关JIS规格安全鞋的种类与特点、相关JIS规格

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities