· 安全带 · U型悬挂专用 · 单挂点及U型悬挂兼用(带辅助挂钩) · 全背式安全带 · 绳索/带式安全带 | · 围杆式安全带 · 单挂点及U型悬挂兼用 · 单挂点专用安全帯 · 伸缩式安全带 · 常时连接型安全带(2挂绳式) |
前往米思米安全带商品筛选页面:点击这里
安全带
在2m以上高度进行高空作业时,用于防止作业人员坠落的护具。
特点
· 安全带具有防止佩戴者坠落所需的强度,其设计确保可承受人体所产生的不超过8kN(约800kg)的冲击力。
此外,有些产品还能够减轻跌落时人体所承受的冲击。
米思米推荐商品:Titan全身式安全带
商品型号:1011890A
小知识 安全带的相关用语 |
躯干带型……仅在腰部佩戴的安全带。 直接钩挂……将挂钩直接挂在构造物上的安全带钩挂方法。 单挂点……作业人员通过单根绳索连接到构造物上的状态。 缠绕钩挂……将绳子缠绕在构造物上,并钩挂在8字环上的安全带钩挂方法。 U型悬挂……将绳子缠绕在构造物上,并将挂钩钩挂在皮带D环上形成U字型的状态。 挂绳……带挂钩的绳索及辅助绳的总称。 (请将同一制造商、同一型号、指定零件组合使用。) |
【注意事项】
设备重量超过100公斤的人员(穿着工作服、手持工具等的状态)不能使用普通安全带。
请使用适用于100kg以上重量的安全带。
使用方法
单挂点 作业人员通过单根绳索连接到构造物上的状态。 | U型悬挂 将绳子缠绕在构造物上,并将挂钩钩挂在皮带D形环上形成U字型的状态。 |
|
|
围杆式安全带
这是一种可以在U型悬挂状态下使用,在作业中能够完全承担体重的安全带。
U型悬挂专用
特点
· 该安全带适用于诸如室内高处电气施工等在U型悬挂状态下进行的作业。(禁止单挂点状态下使用)
单挂点及U型悬挂专用
特点
· 请将其用于在攀爬配电杆、输电铁塔等时防止坠落,以保证作业人员的人身安全、提高工作效率。
单挂点及U型悬挂专用(带辅助挂钩)
特点
· 带有伸缩调节器,可以兼顾单挂点或U型悬挂状态使用的安全带。
单挂点专用安全带
作业过程中不让挂绳承担体重的情况下,在单挂点状态下使用的安全带。(禁止用于U型悬挂)
全背式安全带
特点
· 一旦发生坠落,因下落而产生的冲击力会由整个身体来承受,利用大腿和肩部的皮带分散载荷,从而减轻伤害。此外,坠落后的姿态会被控制在垂直方向的30度以内。
· 有带躯干带和不带躯干带的版本,但在发生坠落事故时,即使没有躯干带也不会从安全带中掉落出来。
一旦发生坠落时,…
· 分散坠落时的冲击载荷!
· 保持稳定姿势,直至被救援
· 姿势控制可减少头部损伤
全背式安全带 | 躯干带型安全带 |
|
|
尺寸参考值
请选择适合与身材尺寸相匹配的背带式安全带。(每根皮带的长度均可调节,但调节范围有限) 仅根据身高和体重估算适用范围。另外,穿着防寒服装等时,以及个人差异的影响,有时可能会无法匹配,仅作为选型时的参考。
|
小知识 日本厚生劳动省“第12次劳动灾害预防计划” |
· 日本厚生劳动省公布了第12次劳动灾害预防计划,作为建筑业的安全措施,要求广泛使用对人体影响较小的背带式安全带。
摘要(目标) 该计划的目标在于,到2017年,与2012年相比,各重点行业达成以下目标。 ■建筑业:工伤事故死亡人数减少20%以上。 (应采取的措施) 坠落、跌落灾害预防对策 全背式安全带的普及: 一般广泛使用的躯干带式安全带在发生坠落时会对身体造成较大的冲击,因此在考虑到作业便利性的同时,通过在一定条件下强制要求使用背带式安全带等方式,普及使用坠落时冲击较小的安全带。 2003年2月25日制订 3月8日公布 |
伸缩式安全带
特点
· 由于编织绳可收卷起来,所以不使用时可整齐地收存起来,不会碍事。
绳索/带式安全带
特点
· 这是建筑施工等常规高空作业中使用的传统安全带。
常时连接型安全带(2根挂绳式)
特点
· 可避免在重挂挂钩时发生的坠落事故。其结构不可作为U型悬挂使用,以防止出现违反“安全带规格”的情况。
要点如下! |
· 请根据作业环境相应进行安全带选型。 |