欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

焚烧炉的种类与特点

  • 2024.01.24 15:35:53
  • 米思米
  • 856

· 焚烧炉

· 锅炉


 焚烧炉                                                                                                                                                        

用于安全焚烧废弃物的装置。

焚烧炉的种类与特点

特点

· 对经营场所排出的废塑料、废纸、木材、生活垃圾等废弃物进行彻底焚烧。

 

焚烧炉的结构标准

日本环境省令第8号(2002年12月1日施行)

 

修订后的日本《废弃物处理法》规定了焚烧炉必须满足的以下5项结构标准。

①不与外部大气联通,燃烧时,燃烧室内的燃气温度能够达到800℃以上

②具有通风结构,能够足量提供焚烧所需的空气

③能够在隔绝外部大气的情况下向燃烧室内定量供给废弃物

④具有能够测量燃烧室温度的装置

⑤具有助燃装置,能够确保以800℃以上的温度完成焚烧

注意事项

焚烧炉带有燃烧器,所以需要消耗煤油、电源。

 

要点如下!

· 请确认废弃物的类型(废塑料、纸、木材、生活垃圾等)、数量[每天焚烧重量(kg)]、大小尺寸(长度或容量)。

· 请确认安装场所的状况。

· 周边是否有易燃物。

· 安装时,周边是否有足够空间确保4t吊车能够驻车进行作业。

· 是否有电源。(有的机型还需要确认是否有给排水设备。)

 锅炉                                                                                                                                                           

为工厂等各种装置提供热源的设备。

焚烧炉的种类与特点

特点

· 以高压气体或油作为热源,加热水或热媒以产生蒸汽或热水,然后提供给其他设备的装置。

焚烧炉的种类与特点

注意事项

必须进行如下申报。

· 日本《防火条例》(用火设备)的相关申报

· 换热面积达到5m2以上的锅炉,须向日本劳动标准监督署提交小型锅炉安装申请

· 依据日本《大气污染防治法》,提交会产生烟尘、烟雾设施的安装申请(因地区、法律法规而异,需确认)

小知识 燃气锅炉与燃油锅炉的区别

燃气锅炉:以城市煤气、LPG等作为燃料。锅炉效率优秀。

必须预先接好燃气管道。

燃油锅炉:以A重油、煤油等作为燃料。与燃气锅炉相比,不易完全燃烧,所以锅炉效率较低。

必须设置油箱。

 

要点如下!

· 请确认燃料。(燃气或燃油)

· 请确认蒸汽消耗量(kg/h)。

· 请确认安装地区(50Hz或60Hz)、是在日本国内使用还是在海外使用。

· 请确认安装场所。

· 请确认锅炉热效率(会损失多少热量的的比例)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities