欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

吸尘器的种类与特点

  • 2024.01.24 16:36:58
  • 米思米
  • 1026

· 干式吸尘器

· 干湿两用吸尘器

· 细粉尘专用吸尘器

· 无尘室专用吸尘器


 干式吸尘器                                                                                                                                                 

强力、耐用的专业吸尘器。

吸尘器的种类与特点

特点

· 与家用吸尘器相比,吸力更强、集尘箱容量更大。

· 可用于诸如工厂、仓库以及现场事务所、办公室等家用吸尘器无法应对的大面积区域。

吸尘器的种类与特点

米思米推荐商品:静音吸尘器

吸尘器的种类与特点

商品型号:DL-1020T

 

 干湿两用吸尘器                                                                                                                                          

吸尘器的种类与特点

特点

· 除了普通垃圾外,还可吸取液体。(但是仅有限的特定机型可以用于吸取油类。)此外,有些高端机型还可用于回收切屑。

吸尘器的种类与特点

米思米推荐商品:干湿吹三用吸尘器 GAS 15

吸尘器的种类与特点

商品型号:06019E5080

 

用途

· 工厂、仓库的常规清扫

· 机械清扫、吸取污水

· 回收油类(仅限于万能型吸尘器)

· 用于回收切屑等。


要点如下!

· 请确认是否需要吸取油类。

· 请确认是否需要吸取切屑等金属。

· 请确认吸取量。

· 请确认电压(100V或200V)。

· 请确认是否需要强吸力。


 细粉尘专用吸尘器                                                                                                                                       

吸尘器的种类与特点


特点

· 可用于回收在使用普通吸尘器时会穿过滤网而随着排气排出的细小粉尘。

吸尘器的种类与特点

用途

· 用于吸取激光加工时产生的细小切屑

· 回收细小原料等

· 回收水泥粉末

· 吸取涂装表面研磨时产生的粉尘等。

 

要点如下!

· 请确认吸取对象的细小程度。

· 请确认吸取量。

· 请注意,不可用于吸取存在粉尘爆炸风险的对象。

 

要点如下!吸尘器

· 请确认吸取对象。(请注意是否有爆炸风险。)

· 请确认集尘箱的实际容量。

(请注意,各公司标注的容量有时可能并非实际容量。)

· 请确认电压(100V或200V)。

· 请确认电线长度(m)。

· 请确认最大真空压(kPa)。

· 请确认功率(kW)。


 无尘室专用吸尘器                                                                                                                                       

用于防止在无尘室内生产过程中产生污染的清洁设备。

吸尘器的种类与特点

使用环境与用途、规格

清洁度

洁净度级别

ISO/F.S209E

用途

滤网

吸尘器的种类与特点

4/10

生产装置周边残留物的回收

ULPA

5/100

地面、生产装置周边清扫

HEPA

6/1000~8/100000

无尘室内外区域清扫

 

行业标准(规格)

洁净度是表示空气清洁程度的标准。表示清洁度的主流规格标准是ISO(国际标准化组织)和F.S209E(美国联邦标准)。

ISO根据1m3空域中有多少个0.1微米颗粒的数量,分类为1~9级。

F.S209E根据1立方英尺中大于0.5微米的颗粒数量指数,分为1~1000000级。

*F.S209E标准虽已作废,但依然是现在常用的标准值。

 

注意事项

带有HEPA/ULPA的吸尘器,除非在排气侧也带有滤网,否则同样也不能在无尘室中使用。(电机产生的碳粉等粉尘也必须被捕集起来。)

 吸尘器的种类与特点


 

可用于Class 10以下的吸尘器

①排气侧带ULPA滤网(0.12微米捕集)。

②机身部分不会发生腐蚀。(采用316不锈钢,或是做表面阳极氧化处理)

③排气风速应在1.5m以下。

④排气温度应在24℃以下。(在距出风口20㎝位置上测量)

⑤前置滤网应采用不会腐蚀的材质。(氟树脂、玻璃棉)

⑥应选用不会产生粉尘的脚轮,并且应能够适用于格栅地板。

(不会卡在格栅孔中)

⑦应具备防静电功能。

⑧应安装可用于毒性物质的集尘袋。




吸尘器的种类与特点

 

可用于Class 100以上级别无尘室的吸尘器

①  排气侧带HEPA滤网(0.3微米捕集)。

对于标准严格的无尘室,②③④条应与“Class 10”级无尘室做同等要求。

米思米推荐商品:无尘室用吸尘器-百级

吸尘器的种类与特点

商品型号:SK-1220B

 

滤网种类

· HEPA滤网

· 能够捕获99.97%的0.3微米大小的超微粒粉尘。

· ULPA滤网

· 能够捕获99.999%的0.12微米大小的超微粒粉尘。这是过滤系统的最后一级,可有效去除对人体有害或会对产品产生负面影响的物质。

吸尘器的种类与特点

 

要点如下!

· 请确认要吸取的粉尘大小(多少微米)。

· 请确认所使用无尘室的洁净度等级。

· 请确认滤网的种类(HEPA或ULPA)。

· 请确认集尘箱容量(L)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities