欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

高压清洗机的种类与特点

  • 2024.01.26 16:56:49
  • 米思米
  • 2434

· 冷水高压清洗机

· 温水高压清洗机

· 发动机式高压清洗机

· 蒸汽清洗机


 冷水高压清洗机                                                                                                                                          

利用加压水的冲击力剥离污垢,并将其冲走的清洗设备。

高压清洗机的种类与特点

特点

· 使用利用高压泵加压后的水(或温水)进行清洗,即使是顽固污垢也能以强大的力量予以清除。更重要的是,使用这种设备进行清洗无需刷擦表面,因此不会出现划痕。

· 依靠高水压高效进行清洗作业,可以缩短作业时间、降低人工成本、水费,减少作业疲劳程度。

高压清洗机的种类与特点


 温水高压清洗机                                                                                                                                          

高压清洗机的种类与特点

特点

· 清洁力比冷水更强,能更有效地去除油污。与此同时,清洗对象也会被加热,在清洗后能够更快晾干。只需较少的劳力投入即可实现杀菌效果,还可缩短清洗所需时间。

高压清洗机的种类与特点

要点如下!

· 请确认最高供水温度(℃)是否可调。

· 请确认重量(kg)。

· 请确认电源(100V或200V)。

· 请确认有无安装部件(喷嘴)。

· 请确认软管、电源线长度(m)。

· 请确认动力。(柴油或汽油)


 带发动机高压清洗机                                                                                                                                          

高压清洗机的种类与特点

特点

· 应用于无法接电的作业现场。

可在山区、海边(港口)、船上、尚未安装电源的建筑工地使用。

高压清洗机的种类与特点

要点如下!

· 请确认动力。(柴油或汽油)

· 请确认最大出水压力(MPa)。

· 请确认最大出水量(L/min)。

· 请确认设备的移动手段(重量)(kg)。

 

要点如下!高压清洗机

· 请确认最大出水压力(MPa)。

· 请确认最大出水量(L/min)。

  水量越大则冲击压力越高。

· 请确认是否具备水压、水量调整功能。

· 请确认软管、电源线长度(m)。

· 请确认清洗对象与清洗机之间的距离。

· 请确认电源。

 (100V、200V、发动机式等)


 蒸汽清洗机                                                                                                                                          

利用蒸汽吹除污垢的清洗机。

高压清洗机的种类与特点

特点

· 无需使用清洁剂即可完成清洗,而且没有废气、噪音的新型环保清洗设备。

高压清洗机的种类与特点

用途

可用于去除地毯上的污渍、清洗厨房设备等用途。

高压清洗机的种类与特点

原理

水在锅炉中被加热以产生蒸汽,蒸汽从喷嘴末端喷出。高温蒸汽还具有杀菌作用,非常适合用于卫生管理。

※杀菌效果因使用方法的不同而有所不同,因此如果要进行严格的杀菌,请在作业完成后进行评估测试。

高压清洗机的种类与特点

维护方法

请使用不含沙粒或铁锈等的清洁水或自来水。如果锅炉水箱内积聚水垢,请使用专用清洁剂予以清除。

 

【注意事项】

请注意,高温蒸汽可能会导致清洗对象变质或变形。根据板厚、表面处理工艺(油漆、涂层等)、材料,有时可能无法采用蒸汽清洗。不适合用于会被水蒸气剥离的对象、不耐高温的对象。

高压清洗机的种类与特点

要点如下!

· 请确认蒸汽的喷出温度(℃)。喷出温度越接近100℃,杀菌效果、清洗力越高。

· 请确认油箱容量(L)。

· 请确认供水方法。有些产品可以中途加水。

· 请确认操作方法。控制蒸汽喷出的开关,有些型号在把手上,有些型号在机身上。

· 请确认安全性。由于使用高温蒸汽作为,因此有些型号配备了能够防止锅炉内的热水喷出的防蒸汽喷出误操作功能以及防干烧功能。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities