欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

地面清洗机的种类与特点

  • 2024.01.26 17:10:56
  • 米思米
  • 738

· 扫地机(手推式)

· 刷地机


 扫地机(手推式)                                                                                                                                       

用于工厂中的粉尘回收(铸砂、水泥模具、面粉)以及地面清扫。

地面清洗机的种类与特点


 

特点

· 无需用电的手动吸尘器。任何时间、任何地点都能简单轻松的完成清扫工作。

· 安装有大型脚轮。

· 主体材质包括树脂制、金属制等。

地面清洗机的种类与特点

米思米推荐商品:扫地机

地面清洗机的种类与特点

商品型号:ST-651

 

扫地机的结构

如果只有1支主刷,垃圾就会积聚在刷头前方。(集尘箱容量的约40~50%为实际使用容量)

地面清洗机的种类与特点

如果有2支主刷,则垃圾会积聚在刷头后方。(集尘箱容量的80%以上为实际使用容量)

地面清洗机的种类与特点

 

【注意事项】

· 一般是用来取代“用扫帚、簸箕完成的清扫作业”,用于大面积清扫。

· 标准的集尘箱容量为40L。每当回收量达到集尘箱容量的60%=24L,就需要倾倒。(将灰尘从集尘箱中倒出。)

要点如下!

· 请确认必要的清扫宽度(mm)。

· 请确认机身集尘箱容量。

· 请确认是否有侧刷,如果有,是单侧还是双侧(无、单侧1个、两侧各1个)。

· 请确认是树脂制机身还是金属制机身。


 刷地机                                                                                                                                                        

通过让刷子旋转清除地板上污垢的机械设备。

地面清洗机的种类与特点

特点

· 用于利用清洁剂清洗地板、利用剥离剂去除蜡或抛光地板。

· 由于是利用机器本身的重量施加压力,同时利用旋转力完成清洗作业,因此与使用甲板刷等手动刷洗的方法相比,可以在更短的时间内更干净、更高效地完成清洗作业。

 

刷头、抛光垫种类

海绵型抛光垫根据其用途,有不同的粗细目数。

按照颜色区分剥离用、清洗用、研磨用等用途。

地面清洗机的种类与特点

 

关于刷头、抛光垫尺寸

通常情况下,刷头应使用尺寸与刷地机相同的型号,而抛光垫则使用比机身尺寸略大的型号。


 

要点如下!

· 请根据使用场所的面积以及用途确认刷地机的尺寸大小、转速等。

· 请根据用途选择安装在刷地机上的刷头、抛光垫。地面清洗机的种类与特点


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities