欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

管道/修补胶带的种类与特点

  • 2024.02.23 18:35:40
  • 米思米
  • 1194

· 铝胶带

· 铝玻璃纤维胶带


 铝胶带                                                                                                                                                        

用于需要兼顾耐热性和防潮性的空调管道、保温材料接缝密封。

根据粘合剂的种类不同,可覆盖广泛的使用温度范围,有些类型的产品还具有很高的高温耐久性。

管道/修补胶带的种类与特点

特点

· 铝箔具有防湿效果。

· 铝箔可以反射热射线并传导热量。

· 根据饰面外观,有光泽饰面和哑光饰面可选。

 

米思米推荐商品:有光泽铝箔胶带

管道/修补胶带的种类与特点

商品型号:MT-ALM-50X25

 

用途

用于空调管道、保温/保冷管道的接缝密封、靠近热源的金属部件的接缝密封,以及家用电器和热源部件的固定/散热等用途。

※接缝…是指连接处的缝隙

管道/修补胶带的种类与特点


 铝玻璃纤维胶带                                                                                                                                          

最适合用于保温材料的接缝密封。

管道/修补胶带的种类与特点

 

特点

· 在铝+玻璃布上涂布合成树脂类粘合剂而制成。可广泛应用于从低温到高温的广泛温度范围。

· 在铝箔上粘贴玻璃布而制成的基材具有高强度。

米思米推荐商品:铝箔网格纤维胶带(5个装)

管道/修补胶带的种类与特点

商品型号:MT-AFGT-50X25-5P

 

小知识  关于厚度

· 铝箔厚度通常为50μm,不过30μm~200μm均为可选范围。

· 50μm的铝箔胶带,通常表示铝箔厚度为50μm。

  ※μm(微米),μm=1000分之1mm

 

注意事项

在日本,由于建筑物回收法的实施,建筑工地现场使用的产品中也有不带离型纸的型号,以减少废弃物量。

保存胶带时,请避开热源,保存在阴凉处。

 

要点如下!

· 请确认胶带宽度(mm)×长度(m)×厚度(mm)。

(铝箔厚度越厚则强度越高。)

· 请根据使用条件确认耐热温度(℃)。

· 请根据粘贴面的金属光泽相应选择是采用光亮型还是哑光型。

· 隔热材料(保温/保冷管道)的接缝必须具有一定强度,所以建议使用铝复合型胶带。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities