欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

工作台的种类与特点、选型要点

  • 2024.03.20 11:52:22
  • 米思米
  • 889

· 工作台的种类

· 工作台台面的种类

· 工作台选型


 工作台的种类                                                                                                                                              

轻型工作台(均匀静载荷100~400kg)

· 台面厚度比中型工作台、重型工作台更薄。

· 用于装配作业、检验作业、包装作业等一般轻型作业的工作台。

· 采用焊接结构的钣金弯板加工

工作台的种类与特点、选型要点

高度可调型工作台

工作台的种类与特点、选型要点

 

特点

· 主体部分为可拆装式(组装式),采用钣金弯板并焊接而成。台面以及铁板厚度与荷载能力成比例减薄。

 

中型工作台(均匀静载荷500~2000kg)

· 用于机械制造、钢铁厂、钣金加工、家电制造商、理化制造商等。

· 台面厚度比轻型工作台更厚。

· 与轻型工作台相比,结构部件的横梁更高,从而提升其强度。

· 与轻型工作台相比,台脚的截面形状更大,从而提升其强度。

工作台的种类与特点、选型要点


特点

· 主体部分为可拆装式(组装式),采用钣金弯板并焊接而成。台面以及铁板厚度与荷载能力成正比,比轻型工作台更厚。

 

重型工作台(均匀静载荷3000kg)

· 台面厚度比中型工作台更厚。

· 用于模具厂、钢铁厂、重型制造厂等。

· 焊接结构的成品

工作台的种类与特点、选型要点

 

踏板切换式工作台

移动时

踩下踏板,则工作台的主体抬起,手推车的脚轮与地面接触,可轻松移动。

 

固定时

踩下解除踏板,则工作台主体降下,即可固定。

工作台的种类与特点、选型要点

特点

· 主要部件为结构钢管、轧制钢材,连接部分均为焊接结构的成品。台面厚度以及铁板厚度与荷载能力成正比,比轻型、中型工作台更厚。

 

 工作台台面的种类                                                                                                                                       

台面的种类

特点


聚合物台面

具有优异耐水性和耐污染性的台面。表面光滑并具有柔和的光泽。但它是台面中强度最低的类型。多被应用于轻型作业以及装配、包装、缝纫作业。

工作台的种类与特点、选型要点

DAP台面

将DAP树脂薄膜贴附在胶合板上制成的台面。这种台面比聚合物台面具有更好的强度、硬度、耐磨性、耐化学药剂性,并且可以轻松擦掉油污。表面光滑且不易出现刮痕。广泛应用于中等重量物品的组装等用途。此外,均匀静载荷达到1,200kg以上的型号也适用于需要利用虎钳完成的作业。

工作台的种类与特点、选型要点

张紧油布台面

耐磨性、耐水性、耐化学性优秀,具有弹性,不会损伤产品。用于油污较多的场所会因油污侵蚀而变得粘腻。采用PVC材料制成,具有弹性,不会损伤产品。多用于精密部件加工、组装等用途。此外,利用其弹性特点,还可以应用于多种用途。

工作台的种类与特点、选型要点

密胺台面

具有极为优秀的耐化学性、耐磨损性、耐热性、耐光性、耐污染性、耐刮擦性,最适合用作工作台的台面,但是由于其材质脆硬而易于破裂,所以不适合用于存在冲击的作业。与DAP树脂台面相比,具有更加出色的硬度和耐化学性。主要应用于研究所、实验室、学校以及办公室等。

工作台的种类与特点、选型要点

钢台面

尽管钢材坚硬且高强度,但由于易于传递振动,所以不适合用于需要使用锤子敲打的场景。具有耐热性,可用于焊接作业。台面以及铁板厚度因均匀静载荷而异。无需担心破裂。

工作台的种类与特点、选型要点

不锈钢贴面

采用耐腐蚀性、耐化学性优秀的SUS304。

可用于无尘室、研究室、食品相关领域。

工作台的种类与特点、选型要点

防带电衬垫贴面

防静电。

使用具有耐油性、耐溶剂性的橡胶材质。

工作台的种类与特点、选型要点

乙烯树脂

垫贴面

可以减轻冲击力而避免产品受到损伤。

具有防滑效果。用于精密产品的组装、易打滑产品的固定。

工作台的种类与特点、选型要点

橡胶垫贴面

易于吸收振动,有助于防止噪音。不会损伤到产品。

用于精密产品的组装、易打滑产品的固定作业。

工作台的种类与特点、选型要点


 工作台选型                                                                                                                                                 

均匀载荷(kg)

均匀静载荷是指均匀加载到台面上的合计载荷总量。(参见【图‐1】) 

如【图‐1】所示,均匀载荷是以均匀静载荷来考虑。

 

注意事项

当如【图‐2】所示,单点集中300kg的载荷时,【图‐1】中的可承受300kg均匀静载荷的工作台可能会无法承受,所以请选择载荷能力更大的工作台。

工作台的种类与特点、选型要点

 

使用脚轮时的均匀静载荷

工作台的种类与特点、选型要点

 

注意事项

· 当使用调节器时,是以调节器的中心承受垂直载荷,而使用脚轮时,是沿箭头方向承受偏心载荷,因此承载能力低于使用调节器时。

· 移动时请勿在工作台上放置物品。

 工作台的种类与特点、选型要点

尺寸:面宽(W)mm×进深(D)mm×高度(H)mm

面宽(W)×进深(D)×高度(H)的常规尺寸

工作台的种类与特点、选型要点

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities