欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

不锈钢工作台的特点及其种类、维护方法

  • 2024.03.20 12:00:16
  • 米思米
  • 1606

 不锈钢工作台                                                                                                                                              

用于装配、检查、研究等作业的不锈钢工作台。

不锈钢工作台的特点及其种类、维护方法

特点

· 不锈钢工作台是安装于容易因被水打湿而生锈、腐蚀的场所。

· 还可安装在无尘室、食品工厂等需要避免由于生锈或腐蚀而导致涂料剥落或飞散的场所。

· 包括调节器型和脚轮型。

不锈钢工作台的特点及其种类、维护方法

 

不锈钢的种类

根据主要材质不同,不锈钢工作台可分为SUS430材质和SUS304材质。

SUS430……通常被称为18铬不锈钢,是一种具有优异耐腐蚀性能的通用材料。

SUS304……通常被称为18-8不锈钢,其耐腐蚀性比SUS430更高。

 

维护方法

这种材料具有很强的防锈和耐腐蚀性能,但在对污渍放置不顾的情况下可能会导致生锈,因此请立即将产品上的污渍擦拭干净。

 

不锈钢作业台的种类

包括带抽屉型、沥水板货架型、带脚轮型等多种类型。

不锈钢工作台的特点及其种类、维护方法

 

要点如下!

· 请确认工作台的材质是SUS430还是SUS304。不锈钢工作台的特点及其种类、维护方法

· 请确认产品尺寸(面宽×进深×高度)(mm)和类型。

· 请确认均匀荷载(kg)能力。

· 请确认是调节器型还是脚轮型。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities