无尘间基本原则
1.避免带入灰尘
· 室内气压应高于周边
· 提高滤网的捕集率,避免漏过
· 带入无尘间的设备、材料做洁净化处理
· 作业人员正确更衣
· 禁止带入无关物品
2.避免产生灰尘
· 穿着正确的防尘服
· 消除不必要的动作
· 装置、设备采取防尘措施
3.避免堆积灰尘
· 采取气流措施,避免垃圾滞留
· 避免形成难以清扫的拐角
· 按照标准实施清扫
4.排除灰尘
· 采取气流措施,避免垃圾滞留
· 增加通风换气次数
· 在产生灰尘部位的附近进行排气
· 带入无尘间的设备、材料做洁净化处理
无尘室的规格(洁净度级别)
目前,在日本并没有统一的洁净度级别表示方法。
必须注意的是,根据标注规格不同,作为基准的体积与颗粒直径均有所不同。具代表性的标注方法有如下3种。
JIS规格 | 在JIS B 9920的洁净度级别标注方法中,是以10的阶乘表示1m3中0.1μm以上颗粒物的数量,然后取此时的指数作为标注的级别。 (表示:1~8级) |
FED-STD-209D (美国联邦规格,1988年) | 单位为英制(FS单位)。以0.5μm以上的微粒为基准,表示1Ft3中的颗粒物数量。实际上,这仍然是当前最常用的标注方法。1992年制订了SI单位的209E,但是并未得到普及,而是在2001年予以废止。 |
ISO规格 | 以美日欧为核心,首次作为世界统一标准而起草并推进普及。 ISO 14644-1“空气洁净度分级” 在ISO分级标注中,基准颗粒直径为0.1μm、基准体积为1m3,直接采纳了JIS规格中的相关标准。但是级别分为1~9级。 |
各种规格的对应表
ISO14644-1 | JIS B 9920 | Fed-Std- | 个 | ||
209E | 209D | 0.1μm/m3 | 0.5μm/m3 | ||
ISO Class 1 | 1级 | ‐ | ‐ | 10 | |
ISO Class 2 | 2级 | 100 | 4 | ||
M1 | 350 | 10 | |||
ISO Class 3 | 3级 | M1.5 | 1级 | 1000 | 35 |
M2 | 3500 | 100 | |||
ISO Class 4 | 4级 | M2.5 | 10级 | 10000 | 352 |
M3 | 35000 | 1000 | |||
ISO Class 5 | 5级 | M3.5 | 100级 | 100000 | 3520 |
M4 | 10000 | ||||
ISO Class 6 | 6级 | M4.5 | 1000级 | 1000000 | 35200 |
M5 | 100000 | ||||
ISO Class 7 | 7级 | M5.5 | 10000级 | 352000 | |
M6 | 1000000 | ||||
ISO Class 8 | 8级 | M6.5 | 100000级 | 3520000 | |
M7 | 10000000 | ||||
ISO Class 9 | ‐ | ‐ | ‐ | 35200000 |