欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无尘排气单元

  • 2020.03.25 11:08:37
  • 米思米
  • 1094

 无尘排气单元

   在无尘室内使用的设备·装置等,安装在驱动部分等产生灰尘的地方,积极的进行除尘排气,降低污染的单元。

 优点

   用小型轴流风扇和低压损HEPA过滤器,可以过滤0.3μm的微粒子在95%以上。

   因为体积小,可以在各种各样的场所进行安装,可以对非密闭性设备进行除尘处理。

      无尘排气单元

   通过将其安装在产生灰尘的工件搬运装置或机器人等设备上,可以不使用局部排气管而直接将其排入除尘室。
   而且,控制面板散热风扇更换成相同风量的高效空气过滤器,是无尘室的除尘对策。

 准高效空气净化器的规格

   独立的标准,把在一定流量下直径对0.3μm的粒子的捕捉率达到95%以上的过滤器称为准高效空气净化器。

                    无尘排气单元

 关于洁净度

   对于粒径0.3μm的粒子,将粒子浓度的1/20以下的粒子排出。

   洁净度通过每单位体积中所含的参考粒径的数量来表示,但是通过安装无尘排气单元,保持对颗粒浓度为20倍或更小的粉尘源的洁净度。需要注意的是根据标准,参考颗粒大小和单位体积不同。米思米的无尘排气单元的范围用下表下表的蓝色部分表示。 在半导体领域的一部分中使用0.1μm/ ft 3作为标准。

无尘排气单元

无尘排气单元

无尘排气单元

 维护・检查

   无尘排气单元是由HEPA滤网和风扇组成,都是消耗品。大致3~5年请更换。

   HEPA滤网

   过滤器堵塞风速·风量减少,当达到1/2的时候则寿命到期。

   根据使用环境寿命达到3年以上的也有。   

   风扇

   旋转异常、异响发生时,考虑寿命到期。请迅速停止运转。

 各部分名称

无尘排气单元

 接线图

无尘排气单元

   因为加载高电压的话,有烧损的可能性,要用保险丝保护。

   风扇本体有地线用接口,要进行接地。

 使用环境

  • 周围温度:-10~60℃

  • 湿度:90%以下(无结露)

  • 无直射光照射

  • 无连续的振动·撞击

  • 浮游粉尘以外的粉尘不能进入

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities