欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组的构成解析与优势(对比传统丝杠模组)

  • 2023.09.23 13:18:22
  • 米思米
  • 1424

在自动化领域,直线电机模组作为一种高效、精确的驱动方式,正逐渐受到越来越多企业的青睐。米思米,作为自动化零件领域的佼佼者,近期推出了全新的直线电机模组,并同步推出了专属的选型工具,旨在为用户带来更高效、更便捷的使用体验。那么,直线电机模组究竟由什么组成?它与传统丝杠模组又有哪些区别呢?


米思米直线电机模组.jpeg


直线电机模组,顾名思义,主要由直线电机、导轨、动子以及控制系统等部分组成。其中,直线电机是核心部件,它负责将电能转化为机械能,驱动动子沿导轨进行直线运动。导轨则起到导向和支撑的作用,确保动子能够稳定、准确地运动。动子是直线电机模组的执行部件,它根据控制系统的指令进行运动,实现各种复杂的动作。而控制系统则是整个模组的大脑,它负责接收用户的指令,并控制直线电机和动子的运动,实现精确的位置控制和速度调节。

 

与传统丝杠模组相比,米思米直线电机模组具有诸多优势。

 

首先,在设计方面,传统丝杠模组需要依次完成机械设计、电器设计等多个环节,设计时间长且易受多部件影响。而米思米直线电机模组采用了一体式结构设计,并配备了选型算法的选型工具,用户只需输入使用条件,即可快速生成型号,设计时间最大可缩短99%。这一创新极大地提高了设计效率,降低了设计成本。

 

其次,在采购成本方面,传统丝杠模组由于多部件需要分别采买,受不同部件价格浮动影响,采购成本高。而米思米直线电机模组采用一体式结构设计,结构更精简,采购成本大幅降低,最大降幅可达69%。这对于企业来说,无疑是一笔不小的节省。

 

最后,在性能方面,米思米直线电机模组更是表现出色。它采用了高性能动子(最大推力2000N)和一体式导轨(日本进口材料),重复定位精度高。相比传统丝杠模组的开环控制,米思米直线电机模组采用了闭环控制系统,可实时监控并调整行程距离,不会产生累计误差,无需停工停产进行校准。此外,它的速度最大可提升四倍,使用寿命最大延长2.5倍,且最多可搭载4个动子,每个动子均可独立控制,实现了更高效、更灵活的运动控制。

 

除了上述优势外,米思米直线电机模组还具有易于组装和维护的特点。由于其内部结构精简,所以在客户现场无需花费太多时间即可完成组装。相比传统丝杠模组的组装时间,米思米直线电机模组的组装时间更短,为企业节省了宝贵的时间和人力成本。

 

总的来说,米思米直线电机模组以其高效、精确、节省成本的特点,为自动化领域带来了一场革命性的变革。它不仅提高了设计效率和采购成本效益,还在性能方面远超传统丝杠模组。对于追求降低成本、提高效率的企业来说,米思米直线电机模组无疑是一个值得考虑的选择。

 

此外,米思米经济型产品的推出,更是以低价格、安心品质为标准,响应了中国设计师的需求。通过设计端、生产端等多方的调研,米思米经济型产品在满足国内市场客户耐久性需求的同时,保留了必需的产品精度,并通过自主工厂的批量生产和库存化管理,实现了低价格、安心品质的经济型产品。这对于广大用户来说,无疑是一个福音。

 

综上所述,米思米直线电机模组以其独特的优势和创新的设计理念,在自动化领域崭露头角。它不仅为企业带来了更高效、更便捷的使用体验,还为企业节省了成本、提高了生产效率。相信在未来的发展中,米思米直线电机模组将会得到更广泛的应用和推广。

 

※本文中直接电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities