欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪:创新高品质,成本性能功能的完美匹配

  • 2023.10.14 11:29:28
  • 米思米
  • 1202

在自动化工业领域,创新是推动行业发展的核心动力。米思米,作为行业内的佼佼者,始终致力于为客户提供高品质、高性能的产品。近期,米思米推出的电动夹爪,正是其创新精神的又一力作,完美匹配了成本、性能与功能的需求。


米思米电动夹爪的推出,首先得益于米思米在标准化方面的深厚积累。米思米经济型产品中,不仅有静态零件标准化商品,更有动态组件标准化商品。这两大标准化的里程碑,被米思米称为一次革命和二次革命。特别是二次革命,意味着组件也不再需要客户进行设计,米思米已经为客户设计好了标准化的组件产品,客户只需进行选型即可。这种标准化的革命性变革,大大简化了客户的设计、选型、采购和组装流程,提高了工作效率。


米思米标准化的二次革命-电动夹爪.png


米思米经济型商品,是顺应中国制造业发展趋势,以客户需求的精度范围为出发点进行产品开发的。这些产品不仅符合市场主流规格和价格需求,更以高性价比为主打,帮助企业实现降本增效。在米思米经济型产品中,电动夹爪无疑是一款亮点产品。


传统气动夹爪在使用过程中,往往存在设计选型时间长、设备组装繁琐、机种切换停机时间久以及气源不稳定导致掉件等痛点。而米思米电动夹爪的推出,正是为了解决这些问题。


首先,在成本方面,电动夹爪相较于传统气动夹爪具有显著优势。以米思米某款型号为例,传统气动夹爪的本体及周边零配件总成本高达5640元,而电动夹爪的成本仅需3843元,降低了31%。此外,电动夹爪的能耗也远低于气动夹爪,组合功率可以降低95%的能耗成本。这种成本上的优势,对于追求降本增效的企业来说,无疑具有巨大的吸引力。


米思米电动夹爪可降低成本31%.png


其次,在时间效率方面,电动夹爪也表现出色。传统气动夹爪由于零配件众多,设计选型时间长,涉及气动设计、电气设计、空压配管和电子配线等多个环节,合计用时长达240分钟。而电动夹爪只需进行电气配线和电气设计,合计用时仅120分钟,设计时间降低了50%。


米思米电动夹爪缩短设计时间50%.png


此外,在机种切换时,传统气动夹爪需要调整夹爪位置、传感器位置等,调试时间约10分钟。而电动夹爪可以通过程序进行一键切换,只需预设工件不同夹持参数和调用执行,区区2分钟即可完成,降低了80%的时间。这种时间上的优势,对于追求高效生产的企业来说,同样具有重要意义。


米思米电动夹爪缩短机种切换时间80%.png


除了成本和时间效率外,米思米电动夹爪在性能方面也表现出色。由于是电驱产品,由驱动及伺服电机控制夹持力及行程,因此具有更高的稳定性。相比传统气动夹爪因气源不稳定而导致的掉件或夹取失败等问题,电动夹爪能够确保工件的稳定夹持和搬运,提高生产效率和产品质量。


综上所述,米思米电动夹爪以其创新的设计、高品质的性能、成本效益以及时间效率等方面的优势,成为了自动化工业领域的一款明星产品。它不仅帮助客户解决了传统气动夹爪存在的痛点问题,更以高性价比和出色的性能赢得了市场的广泛认可。相信在未来的发展中,米思米电动夹爪将继续发挥其优势,为更多企业带来高效、稳定、省心的自动化解决方案。


※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities