欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电动夹爪:简化设计,提升效率,打造智能生产新体验

  • 2023.12.10 11:41:15
  • 米思米
  • 923

在工业自动化快速发展的今天,电动夹爪作为一种高效、智能的执行机构,正逐步取代传统气动夹爪,成为生产线上的新宠。米思米,作为自动化零部件领域的知名品牌,其推出的电动夹爪凭借其独特的设计理念和显著的性能优势,正引领着智能生产的新潮流。


米思米电动夹爪申请样机试用.png


简化设计,降低复杂度                                                                                                                                                        


米思米电动夹爪的一大亮点在于其简化的设计。相较于传统气动夹爪,电动夹爪无需复杂的气路系统设计,仅需一根通讯线即可与PLC连接,实现快速、精确的夹取动作。这一设计上的简化,不仅大幅减少了机构组成部件的数量,降低了选型与集成的难度,还显著缩短了设计周期和组装时间。对于设计师而言,这意味着他们可以更加专注于核心功能的优化,而无需在复杂的辅助系统上花费过多精力。对于生产现场的安装调试人员来说,电动夹爪的简化设计也让他们的工作变得更加轻松高效。


米思米电动夹爪-提效51%.png


提升效率,加速生产流程                                                                                                                                                     


在自动化生产线上,效率是核心竞争力的体现。米思米电动夹爪以其高效、稳定的性能,为生产流程的加速提供了有力保障。电动夹爪具有更快的响应速度和更高的控制精度,能够在短时间内完成夹持和传输物品的任务,减少生产线等待和停顿的时间。同时,电动夹爪的夹持力稳定可靠,避免了因气源不稳定导致的夹持力波动问题,从而提高了生产过程的稳定性和一致性。此外,在量产机种切换时,米思米电动夹爪也表现出极高的灵活性。其行程及夹持力可自由设定,通过预设程序实现一键切换,无需调整夹具及传感器的位置,大大缩短了切换时间,减少了生产过程中的停机损失。


米思米电动夹爪-节能95%.png


广泛应用,满足多样化需求                                                                                                                                                  


米思米电动夹爪凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,正逐渐成为自动化生产线上不可或缺的一部分。米思米提供了平行型、旋转型、吸取型等多种系列和型号的电动夹爪,以满足不同客户的需求。这些夹爪各具特色,如平行型电动夹爪具有高精度和高重复定位精度的特点,适用于精密制造场景;旋转型电动夹爪则支持正反转和无限旋转,适用于需要旋转夹持的场景;吸取型电动夹爪则无需气源,使用便捷,适用于无尘室或真空环境。


米思米电动夹爪型号.png


综上所述,米思米电动夹爪以其简化设计、提升效率、广泛应用等优势,正逐步成为自动化生产线上不可或缺的关键部件。它不仅为用户提供了更加高效、稳定、灵活的生产解决方案,还助力企业实现了智能制造的转型升级。在未来的发展中,米思米将继续秉承创新、高效的理念,为工业自动化领域贡献更多优质产品和技术解决方案。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities