欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪优势全解析

  • 2024.12.10 11:50:14
  • 米思米
  • 90

在自动化浪潮席卷全球的今天,电动技术以其高效、精准、环保的特点,正逐步成为工业生产领域的中坚力量。米思米,作为自动化零部件领域的领军企业,其电动夹爪系列凭借卓越的性能和广泛的应用场景,在市场中脱颖而出。


米思米标准化的二次革命-电动夹爪.png


电动驱动:简化流程,提升效率                                                                                                                                           


米思米电动夹爪的核心优势在于其电动驱动方式。相较于传统的气动夹爪,电动夹爪无需复杂的气路系统设计,大大简化了选型流程。传统气动夹爪通常需要搭配电磁阀、传感器等多种配件,并与PLC连接,才能实现夹取动作。这一过程不仅耗时耗力,还增加了采购和维护成本。而米思米电动夹爪,仅需一根通讯线即可与PLC连接,实现快速、精确的夹取动作,显著减少了机构组成部件的数量,降低了组装和设计的时间成本。


米思米电动夹爪可降低成本31%.png


设计高效:简化步骤,缩短周期                                                                                                                                           

 

在设计效率方面,米思米电动夹爪同样表现出色。传统气动夹爪的设计过程涉及气动设计、空压配管、电气设计和电气配线等多个繁琐步骤。而电动夹爪则简化为电气设计和电气配线两个步骤,这一简化不仅缩短了设计周期,还减少了气动部件选型、气动回路设计和气动配管作业的时间,使得整个设计过程更加高效、快捷。对于追求快速响应市场的现代企业而言,米思米电动夹爪无疑是一个理想的选择。


米思米电动夹爪缩短设计时间50%.png


灵活切换:适应多变,提高产能                                                                                                                                           

 

在量产机种切换时,米思米电动夹爪展现出极高的灵活性。传统气动夹爪在切换机种时,需要调整夹具及传感器的位置,花费大量时间进行调试,对生产造成极大的时间和产能损失。而米思米电动夹爪的行程及夹持力可自由设定,用户可预先设定好对应参数,需要切换时,仅需一键切换程序即可,大大提高了生产效率。这种灵活性使得米思米电动夹爪能够适应多变的生产需求,满足现代工业对快速响应和高效生产的要求。


米思米电动夹爪缩短机种切换时间80%.png


稳定输出:确保品质,提升信任                                                                                                                                           

 

稳定性是米思米电动夹爪的另一大亮点。气动夹爪常常因为气源不稳定,导致夹持力不稳,出现工件掉件或未能成功夹取的情况。这不仅影响生产效率,还可能对产品质量造成损害。而米思米电动夹爪由伺服电机控制夹持力及行程,输出稳定可靠,可大幅提高夹持的稳定性,确保生产过程的顺利进行。这种稳定性对于保证产品质量、提升客户信任具有重要意义。


多样系列:满足需求,拓宽应用                                                                                                                                           

 

米思米电动夹爪还提供了多种型号和系列,以满足不同客户的需求。平行型、旋转型、吸取型三大系列各自具有独特的特点和优势。平行型电动夹爪可调行程覆盖广泛,夹持力强劲,重复定位精度高,使用寿命长。旋转型电动夹爪则支持正反转,单一方向可无限旋转,满足特殊工件的夹持需求。吸取型电动夹爪则无需气源,使用便捷,吸力可调且真空度实时补偿,有效避免长时间夹持工件掉落的风险。这些多样化的系列使得米思米电动夹爪能够广泛应用于电子、汽车、医疗等多个领域。


米思米电动夹爪型号.png


经济实惠:控制成本,提升效率                                                                                                                                          

 

米思米电动夹爪不仅在性能上表现出色,在成本控制方面也同样具有优势。相较于传统气动夹爪,米思米经济型电动夹爪的精简设计和高效性能使得整体成本得到有效控制,进一步降低了采购成本,满足了市场主流规格和价格的需求。

 

综上所述,米思米电动夹爪以其电动驱动、设计高效、灵活切换、稳定输出、多样系列以及经济实惠等优势,在工业生产中展现出强大的竞争力和应用价值。随着电动技术的不断革新和工业自动化的快速发展,米思米电动夹爪必将在未来工业生产中发挥更加重要的作用。对于追求高效、稳定、灵活生产的现代企业而言,选择米思米电动夹爪无疑是一个明智的决策。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities