欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米经济型输送机:以高性价比助力制造业提质增效

  • 2025.02.12 14:36:02
  • 米思米
  • 902

在工业自动化快速发展的今天,企业对输送设备的性价比、功能多样性及交付效率提出了更高要求。米思米推出的经济型输送机系列,以“低价格、多品类、省时间”为核心优势,精准契合市场需求,为制造业企业提供更灵活、更经济的解决方案。


米思米经济型输送机.jpeg


一、价格优势显著,降本增效立竿见影


米思米经济型输送机通过优化设计与生产流程,大幅降低了制造成本。以平皮带头部驱动机型为例,标准型号E-CVSE-500-2120-60-SCM-30-H20-G的售价为22,592.10元/台,而经济型价格仅为4,722.08元/台,相当于标准品价格的2.1折。对于中小企业而言,单台设备最高可节省17,870元,显著缓解了设备采购的资金压力。


米思米经济型输送机价格.png

 

经济型产品的低价并非以牺牲品质为代价。米思米通过精简非核心功能、采用模块化设计,在满足基础性能需求的前提下实现成本控制。例如,部分机型取消冗余配置,聚焦于核心传动结构,既保证了运行的稳定性,又避免了资源浪费。 


二、品类丰富多元,精准匹配应用场景


为满足不同行业、不同场景的细分需求,米思米经济型输送机推出了多款特色机型,覆盖从基础搬运到精密作业的多样化场景。 


1. 背光型输送机:提升检测效率


针对需要异物检测或视觉定位的场景,背光型机型在皮带底面配置平行面光源,通过均匀的LED照明提升检测精度。代表型号E-CVBTA-100-1000-90-100-25-SCM-30-K9-G-H适用于电子元件、食品包装等对洁净度要求较高的行业。 


米思米背光型输送机.png


2. 带横肋型输送机:灵活应对复杂搬运


横肋高度可调节的设计,使其能够稳定承载小型工件或在倾斜输送时防止物料滑落。例如,型号E-CVDSA-200-1000-42-30-25-SCM-25-H20-G适用于汽车零部件组装线或仓储物流中的坡道搬运场景。 


米思米带横肋型输送机.png


3. 马达内置型输送机:优化空间利用率


将电机集成于机身内部,减少设备整体占位面积,尤其适合治具托盘、精密仪器等需要紧凑布局的生产线。型号E-CVGTE-330-1435-60-SCM-30-H-G以小巧结构实现高效输送,为车间空间规划提供更多灵活性。


米思米马达内置型输送机.png


三、高效交付服务,缩短生产准备周期


时间成本是制造业竞争的关键因素之一。米思米通过本土化生产与供应链优化,将经济型输送机的交付周期缩短至最快9天发货,大幅提升了设备到厂的时效性。同时,参数标准化简化选型流程,经济型产品统一采用220V额定电压,用户无需在选型时手动调整电源参数。


四、深耕行业需求,推动制造业可持续发展


米思米经济型产品线的开发逻辑,始终围绕中国制造业的痛点展开。在“降本增效”成为行业共识的背景下,经济型输送机通过高性价比与功能实用性,为企业提供了从传统人工搬运向自动化升级的平滑过渡方案。


米思米经济型产品系列.jpeg


除了输送机,米思米FA经济型产品系列,还涵盖了直线电机模组电动夹爪、滚珠丝杠、直线轴承、同步带轮、直线导轨、导向轴、模组、拖链、联轴器等品类齐全的工业自动化组件。与标准品相比,该系列产品平均价格低至5折,但依然延续了米思米一贯的精密制造标准,确保长期使用的可靠性。 


米思米经济型输送机精准定位市场需求,在成本、功能与效率之间找到平衡点。无论是初创企业的小规模试产,还是成熟企业的规模化扩展,该系列产品都能以高适配性成为生产环节的可靠伙伴。未来,米思米将继续以用户需求为导向,通过技术创新与本土化服务,助力中国制造业实现高质量发展。


※本文中产品价格均为不含税参考价,具体以米思米官网最终订购价为准。


浏览更多工业产品知识,访问工业品一站式采购平台-米思米官网 https://www.misumi.com.cn/

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities