欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电动时代来临!米思米标准化革新,解决3大问题

  • 2025.02.20 13:09:35
  • 米思米
  • 303

随着工业自动化进程的加速,生产设备的高效化与智能化需求日益迫切。在这一背景下,米思米以标准化为核心驱动,推动了一场从静态零件到动态组件的革命性变革。这场被称为米思米标准化的“二次革命”,不仅重构了传统组件的设计逻辑,更通过电动夹爪等创新产品,为制造业带来了时间、成本与能耗的全面优化。


米思米电动夹爪.jpeg


一、标准化革命:从设计冗余到高效集成 


传统组件设计往往需要经历零部件选型、气动回路搭建、传感器调试等复杂流程,耗时耗力。米思米提出的动态组件标准化理念,将原本需要客户自行设计的组件转化为可直接选型的成熟产品。以电动夹爪为例,其通过集成电机、减速器与传动系统,将传统气动夹爪所需的十余种气动配件简化为单一通信线缆,大幅降低了设计复杂度。这种“即选即用”的模式,使工程师无需从零开始设计,转而将精力聚焦于核心工艺的创新,显著提升了整体效率。


二、三大核心问题的高效突破  


米思米电动夹爪的研发初衷,源于客户对传统气动夹爪痛点的反馈。通过技术升级与结构优化,该产品在以下三个维度实现了突破性改进:


1. 时间成本的极致压缩 


传统气动夹爪的设计涉及气动回路规划、空压配管与电气配线等多环节,平均耗时约120分钟;而电动夹爪仅需电气设计与配线两步,时间缩短至60分钟。在生产环节,机种切换往往需要调整夹具位置与传感器参数,传统方式需停机调试10分钟,而电动夹爪通过预设参数实现“一键切换”,耗时仅需2分钟,缩短机种切换时间近80%。 


米思米电动夹爪省设计时间.png


2. 综合成本的显著降低


成本优化体现在采购与运营两方面。以米思米同规格气动夹爪为例,其采购成本为5640元,而功能相近的米思米电动夹爪(如E-ELGPRS32-100-T0-L5)价格仅为3843元,降幅达31%。


米思米电动夹爪省采购成本.png

 

3. 稳定性的全面提升


气动系统易受气源波动影响,导致夹持力不稳定甚至掉件。米思米电动夹爪采用伺服电机控制技术,夹持力与行程精度可通过系统精准调节,重复定位精度最高可达±0.02毫米。这种闭环控制机制不仅避免了工件损伤,还确保了设备在连续作业中的稳定性,尤其适用于半导体、医疗等高精度行业。


米思米电动夹爪低能耗.png

 


三、多元场景适配与灵活选型 


针对不同工业场景,米思米电动夹爪提供平行型、旋转型与吸取型三大类产品。平行型(如E-ELGPS26-015-T0-L5)以±0.02毫米的定位精度见长,适用于精密装配;旋转型(如E-ELGPRS32-100-T0-L5)支持±0.5°角度控制,可自由设定正反转,适合需多角度操作的场景;吸取型则内置气源与真空补偿功能,单吸盘与四吸盘设计分别满足1kg至8kg负载需求,尤其适用于3C电子元件的快速搬运。 


米思米电动夹爪型号.png


电动夹爪的模块化特性使其能快速适配机器人手臂或直线模组,完成取放、组装等任务。在锂电行业,其高稳定性可确保电芯搬运零损伤;在新零售领域,结合视觉系统可实现无人化分拣。此外,与直线电机模组的协同使用,进一步缩短设计周期,为客户提供“即插即用”的解决方案。 


目前,米思米已开放电动夹爪样机免费试用服务,企业会员可通过简单申请,体验标准化技术带来的效率革新。这一举措不仅降低了客户的试错成本,也为行业提供了可复用的创新范式——在电动时代,标准化与智能化的融合,终将成为制造业高质量发展的基石。


※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中其他性能数据均基于米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities