欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米低发尘低噪音型电缆保护链:以技术升级赋能高端制造

  • 2025.03.12 13:24:12
  • 米思米
  • 64

米思米经济型系列以“e见倾心的价格 e如既往的品质”为核心定位,旨在满足制造业对成本控制与品质保障的双重需求。通过深入分析中国制造业发展趋势,该系列产品在精度、规格及价格上均贴合主流市场需求,在降本增效的同时,延续了米思米一贯的品质标准与服务体系。作为经济型产品线的重要成员,低发尘低噪音型电缆保护链凭借其技术升级与场景适配能力,成为新能源、半导体、医疗等高端领域的优选解决方案。


静音型拖链.jpeg


一、产品核心功能与应用场景 


电缆保护链主要用于设备活动部位的电缆或气管保护,避免因扭转、拉伸导致缠绕或磨损。米思米此款产品针对洁净环境与高精度设备需求,通过结构优化实现三大核心功能:

 

低发尘:通过优化链节表面处理工艺与内部结构,产品可有效减少运行过程中产生的粉尘,符合ISO Class 4无尘室标准。这一特性使其能够满足半导体制造、医疗设备组装等对空气洁净度要求严苛的场景需求,降低因粉尘污染导致的生产风险。   


ISO Class 4无尘室标准(SGS报告结果).png


高负载:产品采用进口高强度PA材料与玻璃纤维复合材质,兼具轻量化与耐磨性。以型号E-MXA50-60-75-20为例,在行程长度1.5米时,单米最大填充重量可达13kg,可支持多线束与气管的复杂排布需求,适用于新能源锂电设备、精密注塑机等对承载能力要求较高的场景。 


低噪音:链节间采用弹性片连接结构,配合精密加工工艺,有效降低摩擦产生的噪音。经米思米内部测试,与米思米通用型相比噪音降低40%,能够满足医疗影像设备、实验室自动化装置等对声学环境敏感的应用需求。 


二、技术升级与规格拓展


为满足不同场景对电缆保护链的差异化需求,米思米在原有产品线基础上新增内高50mm规格,进一步提升了产品的适配能力:

 

内高30mm规格:基础型号,适用于常规负载场景,单价632.11元/米,经济性优势突出。 


内高40mm规格:基准收纳空间设计,单价978.15元/米,平衡功能性与成本效益。

 

内高50mm规格(新增):收纳空间较40mm规格提升25%,单价1041.76元/米,适用于高负载与大容量线束场景。(※ 本次规格扩充仅适用于低发尘低噪音型电缆保护链)


低发尘低噪音型内高50mm.jpeg


此外,产品采用PA+玻璃纤维材质,兼具耐磨性与轻量化特点,特殊链节结构进一步保障了长期运行的稳定性。


三、供货灵活性与服务保障


米思米依托国内生产基地,实现灵活产能调配与快速响应: 


货期稳定:内高30mm/40mm规格3天内发货,50mm规格5天内交付。

 

价格透明:单价区间为632.11元至1041.76元,按需选择不同规格,降低采购成本。 


米思米低发尘低噪音型电缆保护链通过规格拓展、材质升级与结构创新,该产品在洁净度、负载能力与噪音控制方面形成了差异化竞争力,为高端制造领域提供了高适配性解决方案。


* 本文中低发尘测试依据ISO 14644系列国际标准(置信区间95%),确认电缆载体E-MXA30-75-100满足ISO Class 4(0.5微米)洁净室使用规范,测试结论由第三方机构SGS独立出具。

* 本文产品价格均为不含税参考价,具体以米思米官网最终订购价为准。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities