欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米经济型带抱闸款电动夹爪:无惧断电 守护生产

  • 2025.03.19 11:37:40
  • 米思米
  • 589

在现代工业自动化进程中,电动夹爪作为核心执行部件,凭借其高效、精准的夹持能力,已逐渐成为生产线与机器人应用中不可或缺的工具。米思米最新推出的经济型带抱闸款电动夹爪,以技术创新为核心,针对工业生产中的安全性与稳定性需求,提供了更具竞争力的解决方案。


米思米带抱闸款电动夹爪.jpeg


一、电动夹爪的核心价值与行业需求


电动夹爪通过电机驱动,结合减速器、传动系统及夹爪结构,能够实现物件的快速夹取与释放。其核心优势在于通过程序化控制,精确调节夹持力与位置,减少人工干预,显著提升生产效率。尤其在自动化流水线、精密装配、物料搬运等场景中,电动夹爪的高重复定位精度(可达±0.02毫米)与力位可控特性,使其成为实现柔性化生产的关键设备。


然而,传统电动夹爪在突发断电或设备急停时存在明显短板:夹指可能因失去动力而松动,导致工件掉落。针对这一痛点,米思米研发团队推出了带抱闸功能的升级款电动夹爪,为工业生产提供更可靠的保障。 


带抱闸型电动夹爪.png


二、带抱闸功能:安全性与稳定性的双重突破


米思米经济型带抱闸款电动夹爪的最大亮点在于其“掉电锁死”功能。当设备遭遇急停或突发断电时,内置抱闸装置可立即生效,确保夹指保持断电前的夹持力,避免工件脱落。这一功能解决了传统产品依赖外部电源(如UPS)维持夹持状态的局限性,既降低了设备复杂度,也减少了额外成本投入。 


该产品提供两种抱闸模式,用户可根据实际需求灵活配置:


1.  运动生效模式:夹爪在完成张开或闭合动作后自动进入抱闸状态,适用于需长期保持夹持力的场景。 


2.  掉电生效模式:仅在断电时触发抱闸功能,兼顾日常操作灵活性与紧急情况下的安全保障。


两种抱闸模式.png

 

此外,其断电后的夹持力与通电时完全一致,无需担心因动力中断导致夹持力衰减,进一步提升了设备运行的可靠性。


三、技术细节与性能优势


米思米此款产品在设计上兼顾了精度、灵活性与耐用性:


1.  高精度控制:重复定位精度达±0.02毫米,满足精密装配场景的严苛要求。


2.  力、位可控可调:通过系统可实时调整夹持力度与位置,避免因夹持力过大损坏工件,尤其适用于易碎或高价值物件的操作。

 

3.  广泛适配性:支持与主流机器人及自动化设备无缝对接,提供上位机软件、调试教程及专业技术指导,降低用户集成难度。

 

四、应用场景与行业价值


带抱闸功能的电动夹爪在多行业中展现出独特优势:

 

1. 车载制造领域:汽车零部件通常价值较高,且装配过程对精度要求严格。突发断电时,抱闸功能可防止精密部件掉落损坏,减少生产损失。


带抱闸电动夹爪应用.png

 

2. 新能源行业:电池生产过程中,若因断电导致电池脱落或电解液泄漏,可能引发安全隐患。此款夹爪的断电锁死功能可有效避免此类风险,保障生产环境安全。 


五、米思米的技术支持与服务体系


为帮助用户充分发挥产品性能,米思米提供全方位的技术支持:


1. 定制化调试:根据实际工况参数(如负载、行程、夹持力)提供设定指导,确保抱闸功能稳定运行。 


2. 便捷的售后服务:包括使用说明书、上位机软件、机器人协同控制方案等资源,并支持一对一试用咨询,帮助用户快速上手。 


3. 长期维护保障:专业团队提供持续的技术更新与故障排查服务,最大限度延长设备使用寿命。 


六、米思米经济型电动夹爪产品线的延伸


除经济型带抱闸款外,米思米还提供多类型电动夹爪,满足多样化需求: 


米思米电动夹爪系列.png


1. 平行型:以±0.02毫米的精度成为精密夹持的首选。 


2. 旋转型:支持±0.5°的角度控制,可实现正反转及无限旋转,适用于需调整工件角度的场景。 


3. 吸取型:内置气源的单吸盘与四吸盘设计,吸力可调且支持真空自动补偿,适合平面物料搬运。 


米思米经济型带抱闸款电动夹爪的推出,不仅是技术层面的创新,更是对工业安全与效率需求的深度响应。其掉电锁死功能、高精度控制及灵活适配性,为自动化生产提供了更可靠的底层支持。未来,随着工业4.0的持续推进,米思米将持续以用户需求为导向,通过技术迭代与服务体系优化,助力企业实现智能化升级。


如需获取更多工业产品专业知识与技术资料,诚邀您访问米思米(中国)官网:https://www.misumi.com.cn/


* 本文中所示价格均为产品未税参考价,具体请以实际报价为准
* 本文中所示数值,均根据米思米同规格产品为参考,米思米社内测算所得

* 为确保抱闸功能的正常发挥,请根据实际工况设定夹持力、负载与行程等参数,请勿超过夹爪规格范围

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities