欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米带抱闸型平行型电动夹爪:断电不慌、稳赢全场

  • 2025.06.11 14:58:36
  • 米思米
  • 75

在现代自动化生产线上,电动夹爪如同灵巧可靠的“机械手”,凭借电机驱动、精准控制的核心优势,高效完成物料的夹取与放置。然而,突发断电或紧急停机时刻,传统电动夹爪的夹指可能瞬间松动,导致工件坠落损坏,甚至引发安全隐患。米思米新推出的经济型带抱闸款平行电动夹爪,正是为解决这一核心痛点而生,为生产线注入“断电不慌”的稳定基因。


电动夹爪 平行型 带抱闸型.png


一、断电锁死:安全守护的底层逻辑

 

与部分不具备掉电锁死功能的夹爪不同(此类产品需额外配置UPS系统保障断电安全),米思米带抱闸款的核心突破在于其内置的掉电锁死机制:


带抱闸型电动夹爪.png


无惧突发状况:当遭遇设备急停或意外断电时,抱闸功能瞬间响应,牢牢锁死夹指位置,工件稳固如初,有效避免因掉落造成的经济损失与安全风险(如工件砸伤或电池液泄漏)。

 

断电实力不减:断电状态下仍能保持与通电时同等的夹持力,确保关键工序或贵重工件在电力恢复前得到可靠保护,为生产连续性筑起可靠防线。

 

安全效益显著:直接提升安全生产性,尤其适用于工件价值高或掉落后果严重的场景,从根源上降低意外损失。


二、灵活抱闸:按需定制的双重守护

 

该抱闸系统提供两种智能模式,精准匹配多样化工况需求:


两种抱闸模式.png


运动生效模式:在夹爪完成每一次张开或闭合动作后,抱闸功能自动启动生效,时刻保持夹持状态稳定,适合对工件位置稳定性要求极高的连续操作环节。

 

掉电生效模式:设备正常运行时抱闸不介入,仅在检测到断电信号的危急时刻才迅速激活锁死功能。此模式优化了能耗与机械磨损,适用于常规运行对抱闸依赖度较低、但必须防范断电风险的场景。

 

三、应用为王:精准适配高价值领域

 

基于其断电稳固的核心优势,米思米带抱闸电动夹爪在多行业关键环节展现出高适配性:


带抱闸电动夹爪应用.png


车载制造:保护精密昂贵的汽车零部件(如电子元件、玻璃制品),规避因意外停电导致的跌落损坏风险。

 

新能源产线:安全抓取电池模组,防止跌落引发的电解液泄漏等次生危害,保障生产环境安全。

 

精密仪器装配:在电力波动环境下,保障高价值、易损工件在传输与装配全程的可靠稳定。

 

四、技术基石:精准可控的通用优势

 

除抱闸功能外,该平行型夹爪继承了米思米电动夹爪的核心技术优势:

 

精准可靠:重复定位精度可达±0.02毫米,满足高精度装配需求。

 

智能可控:夹持力与开合位置均能通过系统灵活设定与实时调整,有效避免因夹持力不当导致的工件损伤。

 

高效集成:电机驱动,结构紧凑,便于集成到自动化设备和机器人系统中。

 

五、米思米电动夹爪系列:多元解决方案

 

除这款抱闸型平行型产品外,米思米电动夹爪系列提供更多选择:


米思米电动夹爪型号.png


旋转型:旋转角度精度可达±0.5°,支持正反转自由设定及无限旋转,适用于需角度调整的复杂任务。

 

吸取型:包含单吸盘与四吸盘款(均内置气源),吸力可调。四吸盘型支持分组独立操作,配合自动真空补偿功能,高效应对平面物料搬运。

 

米思米带抱闸款电动夹爪的诞生,并非简单叠加功能,而是直面自动化生产中“断电失控”这一关键风险。它以创新的抱闸机制为核心,在突发断电瞬间化身安全卫士,牢牢锁住生产线的连续性与安全性。在车载、新能源等对“稳固不落”有严苛要求的领域,其价值尤为凸显。当稳定成为智能化生产的基石,选择一种能在风雨中依然可靠的“守护力量”,无疑是现代工厂面向未来的智慧之选。

 

立即申请米思米带抱闸型平行电动夹爪样机试用,亲身体验其核心性能!

 

* 本文中所示价格均为产品未税参考价,具体请以实际报价为准
* 本文中所示数值,均根据米思米同规格产品为参考,米思米社内测算所得

* 为确保抱闸功能的正常发挥,请根据实际工况设定夹持力、负载与行程等参数,请勿超过夹爪规格范围

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities