欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

工具(将耦合器连接到法兰盘上的组装方法)

  • 2020.03.25 20:52:37
  • 米思米
  • 1444

 将耦合器连接到法兰盘上的组装方法 型NWCN078S-080-0110-SET

工具(将耦合器连接到法兰盘上的组装方法) 

在耦合器上安装黑色的止动器。

工具(将耦合器连接到法兰盘上的组装方法) 

在法兰盘上安装蓝色的适配器。

工具(将耦合器连接到法兰盘上的组装方法) 

这是安装有适配器的状态

工具(将耦合器连接到法兰盘上的组装方法) 

将耦合器的下部的凸起部挂在适配器的孔内,并使之转动。然后将钩子锁定在法兰盘上。

工具(将耦合器连接到法兰盘上的组装方法) 

这是安装有耦合器的状态

工具(将耦合器连接到法兰盘上的组装方法) 

按入止动器,并使之锁定。至此,组装完毕。

 规格

型号:NWCN078A-1001

品规格】

材质

本体

钢板

手柄盖

PVC

环境性能】

使用环境

使用温度范围

−10℃~+70℃

使用湿度范围


颜色

颜色

本体

黑色

手柄盖

蓝色

 相关网页

 LAN加工①   

· 组装方法

· 组装方法ー中继插头和外盖(防水和防尘)的组装方法

· 工具ー中继插座和外盖(防水和防尘)的组装方法

· 组装方法ー插头&防尘和防水盖(STP)的组装方法


 LAN加工

· 中继插头(无UTP屏蔽件型)的组装方法

· 中继插头(有STP屏蔽件型)的组装方法

· 中继插座(110工具)的组装方法

· 中继插座(无工具)的组装方法

· 工具ー将耦合器连接到法兰盘上的组装方法


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities