欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

中继插座(免工具)的组装方法

  • 2020.03.25 19:55:31
  • 米思米
  • 4034

 中继插座(免工具)的组装方法

【适用型号】
NWMJ-C5E-DCTR ※产品带说明书,敬请参照。
NW07K-I88
NWFA-682T-8-C5E
NWFA-682KS-8-C5E

中继插座(免工具)的组装方法

用钳子剥去约5cm的外皮。

中继插座(免工具)的组装方法

拆开绞合在一起的4股电缆,将其分成8条。

中继插座(免工具)的组装方法

将拆开的线缆按照色号对齐排列.

中继插座(免工具)的组装方法

由于存在在锁定零件上进行固定的情况,因此,将其卸下。
将电缆尽量插入到顶端。之后,按压免工具部分,由此来进行压接。
至此,组装完毕。


※为NWFA-682KS-8-C5E时
(上述第“4”项以后的,请参照以下内容。)

中继插座(免工具)的组装方法

将屏蔽线汇集起来,然后在外皮上缠绕4、5周。

中继插座(免工具)的组装方法

由于存在在锁定零件上进行固定的情况,因此,将其卸下。
插入电缆。之后,按压免工具部分,由此来进行压接。

中继插座(免工具)的组装方法

切实地将外皮部分+屏蔽线固定住。至此,组装完毕。

 外观图

中继插座(免工具)的组装方法

 相关网页

 LAN加工①   

· 组装方法

· 组装方法ー中继插头和外盖(防水和防尘)的组装方法

· 工具ー中继插座和外盖(防水和防尘)的组装方法

· 组装方法ー插头&防尘和防水盖(STP)的组装方法


 LAN加工②

· 中继插头(无UTP屏蔽件型)的组装方法

· 中继插头(有STP屏蔽件型)的组装方法

· 中继插座(110工具)的组装方法

· 中继插座(无工具)的组装方法

· 工具ー将耦合器连接到法兰盘上的组装方法


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities