欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

组装方法

  • 2021.09.29 15:12:00
  • 米思米
  • 3340

组装方法

组装方法

1.    RJ-45 阳连接器

2.      插入夹具

3.    护套

4.      护罩

5.      密封件

6.    夹规

7.      压力螺钉

组装方法

    ·       按压力螺钉7、夹规6、密封件5和护罩4这一顺序穿过电缆。

    ·       将电缆的外皮剥离50mm长度左右。

    ·       将网状屏蔽件和保护金属丝折返到外皮上。

    ·       将护套3穿过电缆。圆的一侧为外测,确认已被按入到外皮内,并已紧贴在网屏蔽件上。

组装方法

    ·       将电缆插入到夹钳内,并铆接护套3。

组装方法

    ·       切除多余的网屏蔽件(1)。

组装方法

    ·       为使得将芯线插入插入夹具2变得简便,而对齐芯线,并成45°的角度将其切落。

组装方法

    ·       将芯线穿过插入夹具2。

组装方法

    ·       进行切割,使芯线成为a=14mm。

    ·       将插入夹具2拉出到芯线。

组装方法

    ·       在安装有芯线的状态下,从RJ-45凸起连接器1的背侧插入插入夹具2,并按入到深处。

    ·       确认芯线位于接触部下部的正确位置上。

组装方法

    ·       将RJ-45      凸起连接器1插入到夹钳内,并进行压接。

    ·       向下按压RJ-45凸起连接器1的固定手杆,然后将护罩4按入到能扣向RJ-45凸起连接器1。

    ·       将密封件5和夹规6咬合在护罩4上,然后将压力螺钉7用2.5Nm的力矩拧紧在护罩4上。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities