欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

异物侵入保护等级IP的标示方法

  • 2020.03.25 21:03:18
  • 米思米
  • 720

异物侵入保护等级IP的标示方法


   第1符号说明

对人体和固形异物的保护

1符号

内容

保护程度

0

无保护

没有受到特别的保护。

1

对大于50mm 的固体物的保护

人体表面积的大部分,例如手等不会不慎与内部的充电部和活动部相接触。直径超过50mm的固体物体不会侵入到内部。

2

对大于12mm的固体物的保护

指尖或长度不超过80mm的指尖类似物不会与内部的充电部和活动部相接触。直径超过12mm的固体物体不会到侵入内部。

3

对大于2.5mm的固体物的保护

直径或厚度超过2.5mm的工具或金属丝等固体物体的顶端不会侵入到内部。

4

对大于1.0mm的固体物的保护

直径或厚度超过1.0mm的金属丝或铜带等固体物体的顶端不会侵入到内部。

5

防尘型

可防止粉尘侵入内部。即使有若干粉尘侵入,也不妨碍正常运转。

6

防尘型

粉尘不会侵入到内部。


   2符号的说

对水的侵入的保护

第2符号

内容

保护程度

0

无保护

没有受到特别的保护。

1

对滴下的水的保护

不会受到垂直落下的水滴所带来的有害影响。

2

对15゜倾斜时落下的水的保护

不会受到在相对于正常安装位置为15゜以内的范围内倾斜时,垂直落下的水滴所带来的有害影响。

3

水喷雾的保护

不会受到垂直至60゜以内的喷雾水所带来的有害影响。

4

溅水的保护

不会受到来自任何方向的溅水所带来的有害影响。

5

喷射水流的保护

不会受到来自任何方向直接喷流水所带来的有害影响。

6

对波浪的保护

不会受到波浪或来自任何方向的水的强烈直接喷流所带来的有害影响。

7

浸泡在水中的保护

在规定的压力,在规定时间内浸渍在水中也不会受到有害影响。

8

淹没在水中的保护

适用于根据生产商规定的条件持续性地放置在水中这一情况。原则上采用完全密闭结构。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities