欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于定位开关的IP代码

  • 2021.10.20 12:06:50
  • 米思米
  • 1408

本产品目录中记载的IP代码,是基于IEC 529:1989的《对于器具的保护内容》而编写。
请注意,密封性可能会因切削油、化学药剂、粉尘等使用条件及环境而受到影响。

 

关于定位开关的IP代码

 

特征数字

外部固体异物侵入

具有危害性的水渗入

0

无保护

无保护

1

防止直径大于50mm的外部固体异物侵入。

防止垂直方向滴水。

2

防止直径大于12.5mm的外部固体异物侵入。

防止当外壳在15°范围内倾斜时垂直方向滴水。

3

防止直径大于2.5mm的外部固体异物侵入。

防淋水(spraying water)。

4

防止直径大于1.0mm的外部固体异物侵入。

防溅水(splashing water)。

5

防尘型:避免妨碍器具动作的大量尘埃侵入。

防来自任意方向上的喷水。

6

耐尘型:无尘埃侵入。

防来自任意方向上的强烈喷水(爆发式喷水)。

7

−

短时间浸泡在水中,不会有足以造成损害程度的水量渗入。

8

−

比生产厂和用户双方商定的特征数字7更严格的条件下,持续浸没在水中时,不会有足以造成损害程度的水量渗入。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities