欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

液体加热用护套式加热器 概要

  • 2020.03.17 23:50:54
  • 米思米
  • 1847

 特

  •    液体接触部全部使用不锈钢(SUS316L,SUS304)制成,所以耐腐蚀性优良。

  •    安装容易,可以在较小的空间安装。

  •    最高可使用温度为160℃(液温)。

 基本构造

   在不锈钢管中,使用氧化镁填充了镍铬电热丝的加热器。

液体加热用护套式加热器 概要

 安装方法

● 液体加热用护套加热器(插塞型(PF螺纹)加热器/法兰型)的安装

插塞(PF螺纹)型

※ PT螺纹型请参阅液体加热用护套式加热器 概要

① 确定水箱(储罐)的加热器安装位置,并开φ70~71的孔。

② 将插塞型加热器安装用的插座(型号:MSHTS)插入安装孔,并进行焊接固定。(图1)

(插座还可以使用MSHTT()。

(图1)液体加热用护套式加热器 概要

③ 将附属的垫圈插入螺纹部,并使用管扳手抓紧六角部,将加热器旋扭进插座。(图2·图3)

(图2)液体加热用护套式加热器 概要

(图3) 液体加热用护套式加热器 概要

※ 拧紧后,请检查确认有无液体泄漏。

法兰型

① 请确定水箱(储罐)的加热器安装位置。

② 请插入JIS−5K−50A钢管,并将焊接法兰安装到钢管上,然后焊接到水箱(储罐)上。(图A)

(图A) 液体加热用护套式加热器 概要

(图B) 液体加热用护套式加热器 概要

③请从护套部插入附属的垫圈,并使用M12螺栓和螺母连接法兰。(图B)

※ 拧紧后,请检查确认是否有液体泄漏。

④ 接线方法 在3个端子上连接电线。(图4)(图C)

(图4)(图C)液体加热用护套式加热器 概要

 

各形状加热器的安装

① 请确定水箱(储罐)的加热器安装位置,并根据各种护套加热器的套管间距离,开2个φ17的孔。

② 将附属的垫圈和垫片插入螺纹部,并插入安装孔。从水箱(储罐)的外侧,使用附属的螺母固定加热器。(图5)

(图5)液体加热用护套式加热器 概要

③ 接线方法 在2个端子上连接电线。(图6)

(图6)液体加热用护套式加热器 概要

※ 拧紧后,请检查确认是否有液体泄漏。

 使用方面的注意事项

① 加热器请勿在空气中进行干烧。否则,有可能导致火灾和断线。

② 加热器的端子部请勿接触到水等。否则有可能导致漏电和短路。

③ 如果长时间使用,则加热器表面会附着水垢、碳化物等。由此有可能导致加热器断线和腐蚀,所以请定期进行清扫。

④ 配线端子的连接,请注意要切实地进行接触。

⑤ 电线请使用耐热产品。

⑥ 请勿在额定电压(V)以上使用。

⑦ 加热器从被加热物体上脱落时,请务必关闭电源。此外,请勿马上触摸刚刚关闭电源后的加热器。

 选择方法

① 确定加热器所需要的热量(W)。

根据被加热物体的重量,比热,上升温度,和到设置温度的加热时间,使用下述公式进行计算。

液体加热用护套式加热器 概要

效率(η)因保温、隔热、加热器的配置等而有异,所以很难正确地进行计算。不过,一般在0.2~0.5左右,比较适当。

   ●水、油的比热·比重

比重(g/cm3

kcal/kg

1.00

1.00

润滑油

0.87

0.46

锭子油

0.85

0.46

       橄榄油

0.91

0.40

油为40℃时的数值。

例如)将50l的水加热到50℃时。

  (水为20℃,到设置温度的加热时间为60分钟。)

液体加热用护套式加热器 概要

※ 效率为0.5。

※ 按电力(功率密度)实际测量升温时间时的数据,参阅下述所记。


② 确定加热器的个数和每1个的热量(W)

     确定加热器的安装方法,并确定加热器的个数和每1个的热量,使合计热量等于被加热物体所需要的热量。

护套加热器的选择

液体加热用护套式加热器 概要

液体加热用护套式加热器 概要

此时,效率(η)很难正确地进行计算,所以选择热量(W)比计算值大的加热器。

(请检查确认使用的加热器的长度(L尺寸)和使用电压(V)是否适当。)

按电力(功率密度)实际测量升温时间时的数据

液体加热用护套式加热器 概要

※ 使用加热器 : MSHPW
※ 被加热物体 : 水(15l)

液体加热用护套式加热器 概要

电力5kW
功率密度7.0W/cm2


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities