铝合金型材
铝型材GNSF8-50100-超出4000mm是否可以定制? 要求长度4700m...
问:铝型材GNSF8-50100-超出4000mm是否可以定制? 要求长度4700mm
工厂自动化零件
铝合金型材
米思米 MISUMI
型号确认
提问时间:2026-03-07
2082
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
需要专车运输,现在无法对应,后续也无法订购
发表时间: 2026-03-07
有用
上一问题:
榔头SHTM-45米思米款显示停止销售,只有威汉的这个品牌还有这个型号,请问米思米品和威汉的这个型号是不是同一个东西?
下一问题:
模具热电偶TMK系列的精度是多少?
猜你想搜
工型支座的高度最高是500mm吗,如果超出怎么办
卡尺184-302S型号 说明13片:0.03~0.1mm间隔0.01mm,0.2~0.5mm间隔0.1mm,0.15mm , 其中 0.2~0.5mm 间隔0.1mm,0.15mm 间隔具体多少?
欧标经济型40*40的铝型材,槽宽8.2mm.插入4mm厚的亚克力面板,应该选哪种压条?
HFGSS,假如最大长度-5mm时指定100N,那最小长度+5mm时,变化率126%,反作用力是126N还是226N?
如需要长度是100.5mm的转轴类产品,怎么选择型号吗?
铝型材的最大长度能订购到多少?