基础原理
材料基础
涂料
全部文章
案例库
16/41
No.007583工件取出装置
本案例"工件取出装置",2阶段顶出。工件顶出组件的倒角由定位螺栓调整 。目的・动作· 将工件举起向
2020.05.25 11:15:09
1192
No.007582轴承两侧插入夹具
本案例"轴承两侧插入夹具",两侧同时插入。轴承支撑块和销支撑块的平面度很重要 。目的・动作· 自动
2020.05.25 11:13:43
994
No.007580截面振动测定夹具
本案例"截面振动测定夹具",对于圆筒形状的工件,自动测定截面的振动。考虑2个工件支撑和高度精度以及工
2020.05.25 11:12:18
1103
No.000579工件翻转夹具
本案例"工件翻转夹具",能够固定翻转角度的机构。为了不让工件因其自身重量而旋转,工件的重心与夹具的旋
2020.05.25 11:10:54
2065
No.007578平行卡盘
本案例"平行卡盘",左右的抓钩同步开关的平行手臂。为了使左右同步,使用齿条式传动装置为了使2个齿条式
2020.05.25 11:08:32
1000
No.000577工件插入轴机构
本案例"工件插入轴机构",安装滚珠滚轮减轻插入负荷。根据能够耐受负载负重来决定钢珠滚轮的数量 。目
2020.05.25 11:03:38
953
No.007576托盘移载组件
本案例"托盘移载组件",夹住托盘进行移载的组件。通过在金属板的两侧使用长爪形状的卡盘,为了能够控制薄
2020.05.25 10:58:58
1424
No.007573工件姿势变更机构
本案例"工件姿势变更机构",利用单纯的机构变更姿势。通过空气吹出方向和高度的不同将工件推倒 。目的
2020.05.25 10:50:45
1123
No.007572垂直堆积工件切割机构
本案例"垂直堆积工件切割机构",将圆筒状工件1个个切割送出。为了将垂直堆起的盖子一个个切割出来,将滑
2020.05.25 10:42:33
1428
No.007570工件吸附头
本案例"工件吸附头",切离吸附的工件时,用卸料板机构切离工件的机构。为了实现从吸附头将工件分离的卸料
2020.05.25 10:39:19
1367
No.007569微小零件的按压夹具
本案例"微小零件的按压夹具",将微小零件从上方压住维持,进行粘结作业的夹具。对于工件为了在垂直方向施
2020.05.25 10:31:57
1667
No.007568微小零件的夹紧夹具
本案例"微小零件的夹紧夹具",利用凸轮轴承手动进行零件检查的夹具。利用凸轮轴承的夹紧结构 。目的・
2020.05.25 10:30:15
2624
No.007566台式螺丝拧紧机器
本案例"台式螺丝拧紧机器",使用单轴机器人的台式螺丝拧紧机器。目的・动作· 适用于电机・电子零件的组
2020.05.25 10:27:34
1341
No.007563工件维持机构
本案例"工件维持机构",工件供给时的锁定解除・锁定的自动化。没有工件弹簧也不会缩起的机械止动设置。目
2020.05.25 10:24:27
1203
No.007562简易压入装置
本案例"简易压入装置",使用气缸的压入机构。通过合并使用气动气缸和弹簧,能够实现用稳定的压入力进行作
2020.05.25 10:19:06
992
< 上一页
1
...
15
16
17
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
圆形挡块用垫片
滚轮垫(微型板材)
线性驱动器 LE-20
光电传感器 圆柱型 BR/BRP
薄膜胶带 No.626001
推荐文章
Recommended articles
No.007599工件加工辅助装置
No.007596简易3轴调整机构
No.007594 3段滑动保护罩
No.007593屏整列机构
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007644简易手动3轴组件
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007003滚轮跳动检查
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007597圆柱形工件支架
设计插件
software tool
查看更多