欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
工匠话题
模具技术讲座
全部文章
案例库
19/41
No.007527供电夹具
本案例"供电夹具",为了供电用利用凸轮轴承的夹具。利用凸轮,前后运动进行供电的机构探针根据工件的容许
2020.05.22 15:04:12
1275
No.007526圆皮带输送机
本案例"圆皮带输送机",减少零件数的简易构造。为了防止圆皮带的弯曲将惰轮配置在等距离间隔选定适用于轻
2020.05.22 15:02:35
2724
No.007525简单的平皮带输送机
本案例"简单的平皮带输送机",减少零件数的简易构造。电机轴和带轮直接连接的地方,电机底座侧的固定孔放
2020.05.22 15:01:13
2909
No.007522皮带张力装置(手动)
本案例"皮带张力装置(手动)",手动拉伸张力的简易机构。通过大面积覆盖中心带轮的传送带的直径,抑制传
2020.05.22 14:58:01
1393
No.007521位置不同的压入夹具
本案例"位置不同的压入夹具",1台要压入2个地方。通过在横梁上使用四角支柱,即使变更位置也能够维持压
2020.05.22 14:56:27
1116
No.000520回转台高度微调整机构
本案例"回转台高度微调整机构",利用调整螺丝调整回转台的高度。为了工件的换乘能够流畅,在圆盘上进行了
2020.05.22 14:53:49
1836
No.007519简易插入取出机构
本案例"简易插入取出机构",释放时利用机器人手臂。为了实现滚子轴承随动器的平行度,用1个螺栓以及螺母
2020.05.22 14:51:14
1243
No.000517标贴粘接头
本案例"标贴粘接头",标贴的吸附粘接头。通过安装在气缸上的关节轴承和连接夹杆,将粘贴部分倾斜后使其接
2020.05.22 14:46:52
917
No.007516带剥离标贴的滚轮传送组件
本案例"带剥离标贴的滚轮传送组件",滚轮传送的同时剥离标贴的机构。通过气缸和压花滚轮(三角齿的咬合)
2020.05.22 14:45:36
1040
No.007515标贴的位置调整
本案例"标贴的位置调整",利用气缸调整XY方向的标贴的位置。通过有多个吸附孔的金属块吸附标贴,吸附标
2020.05.22 14:44:16
1107
No.007514电机式连续前后组件
本案例"电机式连续前后组件",利用电机进行连续前后动作。将2种链环组合,使电机和直线导轨连接实现指定
2020.05.22 14:43:00
1160
No.007513电机式连续上下组件
本案例"电机式连续上下组件",在按扭耐久试验等中使用的连续动作上最合适的上下机构。在电机上直接连结偏
2020.05.22 14:41:35
1821
No.007510带工件检测的空气枪
本案例"带工件检测的空气枪",加工后工件的清洗以及工件确认。综合干扰部位的状况改变行程,另外通过改变
2020.05.22 14:37:50
845
No.007509齿轮间传递搬运
本案例"齿轮间传递搬运",将大量工件一点点通过齿轮搬运。2处的升起链环用关节轴承链接,这样容易调整高
2020.05.22 14:33:37
2371
No.007508搬运管子组件
本案例"搬运管子组件",能对应长短不同的管子的3轴搬运组件。为了可以对应不同长度的管材并且实现简易的
2020.05.22 14:32:03
1150
< 上一页
1
...
18
19
20
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
定位销 -直杆型/带拉拔螺纹h7型-【模具用标准零件】
中精度Z轴手动滑台 燕尾槽型/齿条齿轮型/加长型
开关附件 K-52-KE-1
吸尘器
推荐文章
Recommended articles
No.007575 2列平皮带输送机
No.000598工件分段机构
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007789 2段行程式滑块
No.007003滚轮跳动检查
No.000595上方打开的开关保护罩
No.007644简易手动3轴组件
No.005006潜伏式AGV
No.007567简易4轴手动滑台
No.007599工件加工辅助装置
设计插件
software tool
查看更多