欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

自动设备的零件图展开(设计思维训练-40)

  • 2020.03.27 22:16:55
  • 米思米
  • 2202

   自动设备的零件在组装图中所表现的各视图(正视图、平面图、侧视图、截面图等)中,标上零件编号,并图示出零件的组装位置及其状态。在此,对零件图的展开进行说明。


   ・【图1】所示为宾果游戏机使用有气缸的彩球分离机构单元的零件展开事例。


   ・使用从分离机构单元图引出的线和零件编号来识别所使用的零件。


   ・标注引线和零件编号这一操作俗称为“放气球”。原因是看上去像是零件编号那个圆形气球用线连接在一起。


   ・图中各单元和该处所记载的零件编号可根据零件图中所记载的内容来确认内容。

 

   ・根据每个零件编号来制作零件图。

 

   ・通过列出所有零件创建零件明细表。

自动设备的零件图展开(设计思维训练-40)

 

   ・零件明细表的记载内容见以下事例。备注中记载有单元图的编号和采购品的信息等相关信息。

 

   ・根据零件明细表来判断零件的加工件和采购品的比例;根据使用材料和热处理/精加工的内容来判断是否需要大概的难易度和交货期方面的注意事项等大致内容。对于采购部门来说,这些也是必要的信息。


零件编号

零件名称

数量

材料

热处理/精加工

备注

101

主基座

1

SS400

无电解镀镍


102

副基座

1

A5052 t12

AM-N4


・・・

・・・・・・

・・・

・・・・・・

・・・・・・


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities