欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

步进电机(运动机构的结构设计-11)

  • 2020.03.18 00:56:01
  • 米思米
  • 3621

   序列程序可控制驱动器、用于控制运行功能使「定位性能」更优越,且「应对多种机型」:(转动变换及附带制动功能、扭矩检测功能等附带多种功能的电机)。这里简单的介绍一下适用于LCA制动的步进电机。

(1)何为步进电机

 步进电机是一种可以利用一定角度(基本步距角)的脉冲数和频率数来控制转动(旋转角度、旋转速度)的电机。
 5相步进电机的情况下基本步距角是0.72度(360度÷500步)。90度旋转、程序执行125步信号指令。 无负荷状态转动角度误差是±0.05度的高精度、并且这个精度不累计。选择可将基本步进角度细化的电机。

(2)步进电机的系统构成

 步进电机的转速控制、必须要有PLC(Plogramable Logic Controler)+控制器(脉冲发生器)+驱动器(驱动程序)+步进电机的系统程序(参考【图1】)。

步进电机(运动机构的结构设计-11)

   装置在PLC的程序控制器要转换成脉冲信号(参考【图2】)、用驱动程序改变电机的驱动电流运行电机。

步进电机(运动机构的结构设计-11)

(3)运动控制方法

 旋转角度和旋转速度使用以下的方式控制。

步进电机(运动机构的结构设计-11)

   ■ 例

   基本步距角:0.72度、脉冲速度:100Hz
   12(r/min)・・・1分钟12转
   基本步距角:0.72度、脉冲速度:1000Hz
   120(r/min)・・・1分钟120转

(4)关于原点

 由于步进电机本体没有旋转位置的基准、当使用LCA来确定位置时必须要设定回转基准点。这个基准点称之为机械原点。制作非接触传感器。


   下回简单介绍一下伺服电机

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities