欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

清洗-7 小型简易清洗器(自动化技术诀窍篇)

  • 2020.03.18 02:34:45
  • 米思米
  • 1366

 概要

   对小批量清洗处理的简易清洗器的规格及清洗过程设计进行讲解,从结果得出简易清洗器的构想图示(也可实现简易自动化)。

 讲解

   (1) 适合小批量生产清洗的简易清洗器的规格

   1)装置尺寸

   简易清洗器在小型加工机加工时必须使加工机操作者完成手动或简易自动的清洗。因此,简易清洗器的装置尺寸必须设置为从加工机操作的地方手可以够到的范围。

   2)清洗品质
   即使是简易清洗器,也必须稳定去除其加工过程中应该去除的杂质。因此,清洗用刷子的驱动采用稳定的电动马达。

   3)工件的移动
   为了使工件四周全部清洗需要1个方向的移动。为了实现装置的轻量小型・简单化,构想图为直线导套的简易线性引导的手动方式,也可实现简易自动化。

   4)盖板
   采用透明盖板可以看清清洗状况。采用使盖板内壁的角落部及间隙不残留污染物的形状及材质,减少污染物的再附着。

   (2) 清洗工序的设计

・为了去除各个加工后的加工液及切屑等,需要在加工后先不干燥而快速的进行溶剂处理。因此,简易清洗过程设计也与批量处理式清洗过程设计类似,需要有用水清洗去除溶剂的漂洗过程。
・因此,简易清洗过程设计需要对(1) 溶剂浸渍 及 (2)溶剂漂洗2个过程进行考虑。
・(1)的溶剂浸渍是在不锈钢容器里放入溶剂,在加工后将工件在加工机操作者定下的时间(考虑到前后作业设计的平衡进行设定)内浸渍。
・(2)的溶剂漂洗过程是将 (1)过程中附着溶剂状态的工件用简易清洗器清洗,用连续的水流将溶剂清洗掉的过程。

   (3) 简易清洗器的构想图

・根据以上简易清洗器的规格方案及工序设计内容,简易清洗器的构想图事例如图1所示。

清洗-7 小型简易清洗器(自动化技术诀窍篇)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities