欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金属模具的切削加工

  • 2021.09.28 18:09:46
  • 米思米
  • 765
点击收听全文语音朗读

 几乎所有模具金属模具的部件均是由金属制成的。使用的是以碳素钢为基础的钢材。这些材料采用机械加工方式来机械加工成所希望的形状,从而成为金属模具部件。即使在机械加工中也是最为简单,且加工效率良好的便是切削加工。切削加工使用刀具(刃具)来切削钢材等,由此进行加工。使用车床和铣床进行的加工为切削加工。切削加工其工艺自身在长久的金属加工历史中,在世界各地进行过了数量庞大的加工。在其过程中已确立起了非常完备的切削加工理论体系。并非是根据经验和直觉进行切削加工,而是基于理论进行切削加工。这在精密金属模具的部件加工上是必要的。

 因此,对切削加工中的专业术语进行说明。

 <刀具转速>

  指旋转刀具在单位时间内旋转的次数。 单位:min-1

 <切削速度>

  指刀具与工件的相对速度。 单位:m/min

 <进给速度>

  指刀具与工件的相对移动速度。 单位:m/min

 <切削阻力>

  指刀具的刀尖在切削加工中所承受的抵抗力。 单位:N

 <径向切削深度>

  也称为周期进给。指刀具沿半径方向切入的深度。 单位:mm

 <每一刃的进给量>

  指刀具每一刃的刀具与工件之间的相对移动量。 单位:mm/tooth

 <切削效率>

  指在切削加工中,单位时间中的每1kW使用动力所排出的切屑的容积。这是生产能力的大致标准。 单位:cm3/min・kW

 <切削动力>

  指切削加工所需的动力。 单位:W

 <切削温度>

  指切削加工所产生的热所导致的切削点的温度。在刀具与工件的剪切面上的材料会出现塑性变形,和因刀具与切屑之间的摩擦所导致的热会造成刀具顶端温度上升。         单位:℃

 <去除量>

  指采用切削加工方式所除去的材料的体积。 单位:cm3

 <切削长度>

  指刀具切削刃与工件的相对移动距离。 单位:m、km


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities