· 选型方法
· 寿命
· 探讨(选择)
· 额定寿命计算例
选型方法
1. 根据行程及下述额定值一览表,选择LX驱动器的型号。
2. 决定滚珠丝杠导程,以确保使用速度不超过(表2)中所示的最高速度。(此时的选择为暂定)
3. 探讨作用于导轨部分的载荷,代入到“计算(寿命计算例)”的“等效载荷”中的公式① 或公式②中。计算各工序的等效载荷Fe,代入到“计算(寿命计算例)”的“平均载荷”中的公式③中,计算出平均载荷Fm,用于计算寿命。
4. 探讨作用于滚珠丝杠、支撑轴承上的载荷。代入到“计算(寿命计算例)”的“平均载荷”中的公式③中,计算出平均载荷Fm,用于计算寿命。
额定载荷(表1) *1
导轨部分 | 滚珠丝杠部分 | 轴承部分(固定侧)轴向 | ||||||||||
Type | 滑块 | 基本额定 | 基本额定 | 径向间隙 | 基本额定 | 基本额定 | 螺纹轴径 | 导程 | 底径 | 滚珠 | 基本额定 | 静态容许载荷 |
LX1502 | 长 | 2072 | 3701 | -3~0 | 208 | 265 | 5 | 2 | 4.534 | 5.15 | 678 | 415 |
LX2001 | 长 | 3277 | 6199 | -3~0 | 482 | 642 | 6 | 1 | 5.3 | 6.15 | 730 | 461 |
LX2005 | 822 | 1026 | 6 | 5 | 4.918 | 6.3 | ||||||
LX2602 | 长 | 6522 | 11871 | -4~0 | 1712 | 2251 | 8 | 2 | 6.4 | 8.3 | 1637 | 1205 |
LX2605 | 1600 | 2097 | 8 | 5 | 6.46 | 8.3 | ||||||
LX2610 | 782 | 961 | 8 | 10 | 6.46 | 8.3 | ||||||
LX3005-B | 长 | 9732 | 17218 | -4~0 | 1831 | 2389 | 10 | 5 | 8.2 | 10.3 | 2072 | 2197 |
LX3010-B | 1129 | 1386 | 10 | 10 | 8.2 | 10.3 | ||||||
LX3005-S | 短 | 6305 | 9271 | -4~0 | 1831 | 2389 | 10 | 5 | 8.2 | 10.3 | 2702 | 2197 |
LX3010-S | 1129 | 1386 | 10 | 10 | 8.2 | 10.3 | ||||||
LX4510-B | 长 | 18450 | 32441 | -6~0 | 4167 | 5945 | 15 | 10 | 11.7 | 15.5 | 4355 | 4106 |
LX4520-B | 2499 | 3381 | 15 | 20 | 11.7 | 15.75 | ||||||
LX4510-S | 短 | 11826 | 17175 | -6~0 | 4167 | 5945 | 15 | 10 | 11.7 | 15.5 | 4355 | 4106 |
LX4520-S | 2499 | 3381 | 15 | 20 | 11.7 | 15.75 |
最高移动速度(表2) *2
最高速度(mm/sec)
Type | 导程 | 导轨长度 L(mm) | ||||||||||||||
75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
LX15 | 2 | 330 | - | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LX20 | 1 | - | 190 | 190 | - | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | 694 | - | 694 | - | 694 | 694 | 633 | - | - | - | - | - | - | |
LX26 | 2 | - | - | 290 | - | 290 | - | 290 | 290 | 290 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | 521 | - | 521 | 521 | 521 | 521 | 446 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | 1040 | - | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 890 | - | - | - | - | |
LX30 | 5 | - | - | - | 410 | 410 | - | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 370 | 300 | 250 |
10 | - | - | - | - | 830 | - | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 740 | 600 | 500 |
Type | 导程 | 导轨长度 L(mm) | |||||
340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | ||
LX45 | 10 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
20 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
导轨部分力矩等效系数(表3)
Type | 滑块数量 | Kp | Ky | Kr |
LX15□□ | 1个 | 0.2762 | 0.2762 | 0.0894 |
LX20□□ | 1个 | 0.2279 | 0.2279 | 0.0667 |
2个贴合 | 0.1443 | 0.1443 | 0.0668 | |
LX26□□ | 1个 | 0.1698 | 0.1698 | 0.0527 |
2个贴合 | 0.1136 | 0.1136 | 0.0527 | |
LX30□□ | 1个 | 0.1367 | 0.1367 | 0.0445 |
2个贴合 | 0.0917 | 0.0917 | 0.0445 | |
LX45□□ | 1个 | 0.1115 | 0.1115 | 0.0334 |
2个贴合 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0334 |
导轨部分静态容许载荷、静态容许力矩(表4) *3
Type | 滑块数量 | 滑块种类 | 静态容许载荷(N) | 静态容许力矩 (N·m) | ||
水平 | Ma | Mb | Mc | |||
LX15 | 1 | 长 | 3701 | 13 | 13 | 41 |
LX20 | 1 | 长 | 6199 | 27 | 27 | 93 |
2 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ||
LX26 | 1 | 长 | 11871 | 70 | 70 | 225 |
2 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ||
LX30 | 1 | 长 | 17218 | 126 | 126 | 387 |
2 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | ||
1 | 短 | 9271 | 63 | 63 | 208 | |
2 | 18542 | 579 | 579 | 417 | ||
LX45 | 1 | 长 | 32441 | 291 | 291 | 972 |
2 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | ||
1 | 短 | 17175 | 145 | 145 | 515 | |
2 | 34350 | 1444 | 1444 | 1029 |
| Ma=俯仰 Mb=偏转 Mc=旋转 |
导轨截面惯性矩(表5)
Type | 截面惯性矩(mm4) | 重心点(mm) | 质量 | |
IX | IY | h | W | |
LX15 | 1.0×103 | 1.7×104 | 3.4 | 0.13 |
LX20 | 3.2×103 | 5.2×104 | 4.4 | 0.22 |
LX26 | 1.0×104 | 1.4×105 | 6.1 | 0.37 |
LX30 | 2.5×104 | 3.1×105 | 7.8 | 0.60 |
LX45 | 8.8×104 | 10.4×105 | 11.0 | 1.10 |
IX:X轴周边的截面惯性矩 IY:Y轴周边的截面惯性矩 |
表载荷系数 fw(表6)
振动、冲击 | 速度 | fw |
微 | 微速时 V≦0.25m/s | 1~1.2 |
小 | 低速时 0.25m/s<V≦1m/s | 1.2~1.5 |
中 | 中速时 1m/s<V≦2m/s | 1.5~2 |
大 | 高速时 2m/s<V | 2~3.5 |
寿命
决定LX驱动器的寿命时,是计算出导轨部分、滚珠丝杠、支撑轴承各自的寿命,以结果中的最短值作为驱动器寿命。
负载质量W: W:kg 行程: Ls:mm 加速度: a:mm/s2 最高速度: v:mm/s 重力加速度: g=9.81m/s2 姿态: 水平 速度线图:(图1) 载荷作用状态:(图2) |
|
探讨(选择)
根据负载质量W(kg)、最高速度V(mm/s)选择暂定型号。然后根据加速度、最高速度、行程绘制速度线图。绘制这一速度线图所需的条件,就是选型计算的基础。
计算(寿命计算例)
探讨作用于LX驱动器导轨部分的载荷状态(图2),并将各载荷数据代入以下公式(单滑块规格使用公式①、双滑块规格使用公式②),计算出等效载荷Fe。
等效载荷
· 单滑块时
· 双滑块时
| Fe:等效载荷 FH:作用于滑块的水平负载 FV:作用于滑块的垂直负载 Ma:作用于滑块的俯仰力矩 Mb:作用于滑块的偏转力矩 Mc:作用于滑块的旋转力矩 Kp:相对于俯仰力矩的同等效系数 Ky:相对于偏转力矩的同等效系数 Kr:相对于旋转力矩的同等效系数 YH,YV,Yp,YY,YR:1.0或0.5 |
在承受力矩载荷的情况下使用时,在进行载荷计算时,请乘以表3的导轨部分力矩等效系数。
在计算等效载荷Fe的公式①及公式②中,FH、FV、KpMa、KyMb、KrMc中最大的取值1.0,其他取值0.5
平均载荷
LX驱动器的Ma、Mb会因加减速而发生改变,所以根据公式③计算出平均载荷Fm。
Fm:变动载荷的平均载荷(N) LS:总移动距离(km) |
导轨部分寿命
LX驱动器的导轨部分寿命是通过公式④计算得出。
L:导轨部分寿命(Km) La:移动距离(Km) fw:载荷系数 C:导轨部分的基本额定动载荷(N) |
行程长度与每分钟往复次数一定时,可根据公式⑤计算出寿命时间。
Lh:寿命时间(h) ℓs:行程(mm) n1:毎分钟往复次数 |
滚珠丝杠部分、支撑部分寿命
根据承担的轴向载荷计算出平均载荷。滚珠丝杠、支撑部分均是根据公式⑥计算得出。平均载荷是根据公式③计算得出。
Lr:滚珠丝杠部分寿命(km) ℓ:滚珠丝杠的导程(mm) fw:载荷系数 Ca:丝杠部分、支撑部分的基本额定动载荷(N) |
额定寿命计算例
1.使用条件
研讨型号:LX2602系列 导轨部分:C(基本额定动载荷)=6522N Co(基本额定静载荷)=11871N 滚珠丝杠部分:Ca(基本额定动载荷)=1712N Coa(基本额定静载荷)=2251N 支撑轴承部分:Ca(基本额定动载荷)=1637N Poa(基本额定静载荷)=1205N |
负载质量:10kg 速度V:250mm/s 加速度a:833mm/s2 移动距离Ls:200mm 重力加速度g:g=9.81m/s2 姿态:水平 速度线图:(图3) 载荷作用状态:(图4) |
|
2.探讨(暂定)
移动距离200mm,在加速度833mm/s2及最高速度250mm/s条件下使用。根据这些条件,暂定使用LX26系列。(客户可在登录后,在Misumi网站上使用选型软件。)
3.计算:导轨部分的探讨
根据使用1个螺母副这一条件,乘以表中力矩等效系数,换算为负载载荷。
■ 螺母副的负载载荷
1)等速时
2)加速时
3)减速时
静安全系数
■ 额定寿命
轴向平均载荷
额定寿命
fw:载荷系数 1.2 L:行驶距离 |
3.计算:探讨滚珠丝杠部分
根据速度线图计算各部分的轴向载荷、平均载荷。
■ 滚珠丝杠部分寿命
轴向载荷
1)等速时
2)加速时
3)减速时
静安全系数
■ 屈曲载荷
P1:屈曲载荷 ℓa:安装间距 250(mm) E:杨氏模量 2.06×105(N/mm2) n:取决于安装方法的系数 0.5:安全系数 I:丝杠轴的最小截面惯性矩 |
d1:丝杠轴小径 6.46(mm) |
■ 容许拉伸压缩载荷
P2:容许拉伸压缩载荷 δ:容许拉伸压缩应力 147(N/mm2) d1:丝杠轴小径 6.46(mm) |
■ 危险速度
N1:危险速度 ℓb:安装间距 E:杨氏模量 2.06×105(N/mm2) λ:取决于安装方法的系数(固定-铰支3.927) γ:密度(7.85×10-6kg/mm3) 0.8:安全系数 |
■ DN值
D:滚珠中心直径(8.3mm) N:使用最大转速(min-1) |
■ 额定寿命
轴向平均载荷
额定寿命
fw:载荷系数 1.2 ℓ:滚珠丝杠的导程 2(mm) |
3.计算:探讨支撑轴承部分
轴向载荷
静安全系数
■ 额定寿命
轴向平均载荷
额定寿命
fw:载荷系数 1.2 ℓ:滚珠丝杠的导程 2(mm) |
LX2602 | 导轨部分 | 滚珠丝杠部分 | 支撑轴承部分 |
静安全系数 | 114.09 | 241.76 | 129.42 |
屈曲载荷(N) | - | 5562.02 | - |
容许拉伸压缩载荷(N) | - | 4818.06 | - |
危险速度(min-1) | - | 12485 | - |
DN值 | - | 62250 | - |
额定寿命(km) | 1.6×106 | 25.64×106 | 22.41×106 |
最大轴向载荷(N) | - | 9.311 | - |
使用最大转速(min-1) | - | 7500 | - |
注释
*1导轨部分的额定载荷是每1个滑块的额定载荷。
实际的寿命计算中,请使用计算选型工具。
*2表中值是根据滚珠丝杠的危险速度与DN值计算得出的参考值。
请注意,这并非是将电机转速及运行条件等考虑在内后的保证值。
*3对于双滑块型号,是2个滑块紧密贴合时的值。
上述表中的值是静态时的参考值。
实际的寿命计算中,请使用计算选型工具。