欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

同步齿形带Iron Rubber®型的选型方法3

  • 2021.10.27 11:43:07
  • 米思米
  • 2315

Iron Rubber®NOK株式会社的注册商标。

容许张力

10:接头加工皮带(Iron Rubber®)容许张力表 〔单位:N

皮带种类

皮带宽度

025

037

050

075

100

150

200

XL

70

110

155

L

320

480

640

H

380

640

960

1280

 

皮带种类

皮带宽度

100

150

200

250

400

500

T5

110

160

210

310

T10

290

400

640

960

1280

AT5

210

320

AT10

710

890

1070

 

11:自由端同步齿形带(Iron Rubber®)容许张力表 〔单位:N

皮带种类

皮带宽度

025

037

050

075

100

150

200

XL

160

220

310

L

640

960

1280

H

960

1280

1920

2560

 

皮带种类

皮带宽度

070

100

150

200

250

400

500

MA3

160

250

360

MA5

470

740

960

MA8

1620

2160

2700

T5

160

250

360

490

620

T10

640

880

1280

1920

2560

AT5

470

740

AT10

1620

2160

2700

初始张力设定

请根据传动中发生的最大有效张力确定初始张力。
在停止状态或空转运行中,整条皮带各处的初始张力相同。
运转中的皮带会有张紧侧和松弛侧之分。其张力之差称为有效张力。
在该张力差的作用下,可通过带轮产生扭矩或是传动容量。
对于齿形皮带,应施加初始张力,以确保松弛侧的皮带不会松弛。
在承受起动负载时,如果发生松弛,则说明初始张力不足。

 

同步齿形带Iron Rubber®型的选型方法3

 

但是,当0.5U + 0.2F大于0.5F时,请以 [0.5F] 作为最大值。

U     :有效张力(N
Md
   :负载扭矩(Nm
P
      :传动容量(kW
dp
    :带轮直径(mm
n
      :带轮转速(rpm
Fv
    :初始张力(N
F
     :容许张力(N

 

初始张力的检查方法

通过皮带的伸长进行确认的方法


容许张力F时的皮带伸长(参考值)为:

 

接头加工型 0.2 2mm/m
自由端型 0.4 4mm/m

 

同步齿形带Iron Rubber®型的选型方法3

 

力和伸长的关系遵循胡克定律(比例关系),因此可通过计算求出中间值。 

通过皮带的振动频率进行确认的方法


Fv 4×f2×m×2

 

Fv      :皮带张力(N
f       
:振动频率(Hz
m      
:每1m的皮带重量(kg/m
        :带轮中心距(m

 

通过压力和挠度进行确认的方法


同步齿形带Iron Rubber®型的选型方法3

 

Pk Fv/16

 

此时的挠度δ通过如下公式计算:

(δL/64)

Pk      :压力(N
Fv     
:希望设定的张力(N
δ       
:挠mm
L       
:带轮中心距(mm

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities