可利用同步带轮、齿形带选型的自动选型计算工具轻松选型
【第6步】请确认轴间距离的调整余量是否大于表31的数值。

表31. 轴间距的最小调整余量
单位(mm)
皮带长度 | 长度公差 | 轴间距 公差 | MXL | XL | L | H | S2M S3M S5M | S8M S14M | MTS8M | P2M P3M P5M UP5M | P8M UP8M | T5 | T10 | |||||||||||
Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | |||
150以下 150以上 250以下 250以上 380以下 380以上 500以下 500以上 750以下 750以上1000以下 1000以上1250以下 1250以上1500以下 1500以上1750以下 1750以上2000以下 | ±0.35 ±0.41 ±0.46 ±0.51 ±0.60 ±0.66 ±0.76 ±0.82 ±0.86 ±0.92 | ±0.18 ±0.21 ±0.23 ±0.26 ±0.30 ±0.33 ±0.38 ±0.41 ±0.43 ±0.46 | 3 | 3 3 5 10 10 15 15 25 25 30 | 5 | 3 3 5 10 10 15 15 25 25 30 | 10 | 3 3 5 10 10 15 15 25 25 30 | 15 | 3 3 5 10 10 15 15 25 25 30 | 10 | 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 | 15 | 3 3 3 3 5 5 10 10 10 10 | 15 | - 3 3 3 3 5 5 10 10 10 | 10 | 3 3 3 3 5 5 10 10 10 10 | 15 | 3 3 3 3 5 5 10 10 10 10 | 5 | 3 3 5 10 10 15 15 25 25 30 | 10 | 3 3 5 10 10 15 15 25 25 30 |
皮带长度 | 长度公差 | 轴间距 公差 | 2GT | 3GT | EV5GT | EV8YU | ||||
Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | Ci | Cs | |||
150以下 150以上 250以下 250以上 380以下 380以上 500以下 500以上 750以下 750以上1000以下 1000以上1250以下 1250以上1500以下 1500以上1750以下 1750以上2000以下 | ±0.40 ±0.40 ±0.46 ±0.50 ±0.60 ±0.66 ±0.76 ±0.82 ±0.86 ±0.92 | ±0.20 ±0.20 ±0.23 ±0.25 ±0.30 ±0.33 ±0.38 ±0.41 ±0.43 ±0.46 | 4 | 3 3 3 3 5 5 10 10 10 10 | 5 | 3 3 3 3 5 5 10 10 10 10 | 10 | 3 3 3 3 5 5 10 10 10 10 | 20 | 3 3 3 3 5 5 10 10 10 10 |
运转时的注意事项
1. 请防止咬入异物。
如果在运行中咬入固体异物,不仅会造成皮带损伤,还会导致皮带与带轮的啮合状况变差,有时可能还会导致皮带搁在带轮齿上,进而发生断裂。
2. 请勿让油附着在皮带上。
如果有油附着在橡胶同步齿形带上,有时会导致皮带发生膨润,会导致皮带寿命显著降低。
(甲)请小心油类,尤其是溶剂类。
(乙)如果仅仅是少量润滑油或润滑脂附着,则不会有大问题。
3. 请避免在多湿环境中使用。
4. 请安装透气性良好的安全罩。
5. 在高温(80℃以上)环境中使用时,皮带寿命会显著缩短。
皮带的使用注意事项
皮带的张紧方法
皮带过度张紧时导致寿命降低,如果张力过小,则会因起动扭矩或冲击负载而导致带齿从带轮槽中脱出(跳出),所以必须用手指按压皮带,确保其适度张紧。对皮带张力进行数值化管理时,需要根据皮带种类、宽度以及跨距长度,通过公式A求出适当的挠曲载荷,从而适度张紧皮带。张紧皮带时,请确保挠曲载荷处于最大值与推荐值之间。(系数Y为-时,请按照Y=1进行计算。)
|
Td :处于跨距t中央的挠曲δ所需载荷N Ti :初始张力N 根据表32 Lp :皮带长度(mm) Y : 补偿系数 根据表32 C :轴间距离(mm) δ :挠曲(mm) δ=0.016t dp :小带轮的节圆直径(mm) t :跨距长度(mm) Dp :大带轮的节圆直径(mm) |
表32.初始张力(Ti)与补偿系数(Y)
![]()
| ![]()
|


























