欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

切削加工耐热合金(高温合金)时的要点有哪些?

  • 2021.11.09 10:19:17
  • 米思米
  • 927

问题

切削加工耐热合金时的要点是什么?


[被切削材料示例]
镍基超耐热合金、钴基超耐热合金、钛合金

回答

耐热合金的特性


耐热合金是热导率低而高温强度、加工硬化性、与刀具材料间亲和性等较大的材料。尤其是包括镍基合金在内的超耐热合金以及钛合金等难切削材料,其质地坚硬、具有粘性。因热导率低,切削热难以传导给切屑,而是集中在切削点,从而使得对于切削刃造成的热影响增大。

切削加工耐热合金(高温合金)时的要点有哪些?

刀具选择要点


正前角的切削刀具更加适用。如果用负前角的刀具切削耐热合金,刀具更容易损伤,会导致发生刀具寿命不稳定、寿命缩短等问题。前角越大,则不仅切削阻力降低,还能够抑制切削热的发生,可提高刀具寿命。

加工方法要点


粗加工中,只要加工面精度没有问题,就能够依靠高进给切削有效完成加工。
如果增大切深值,则对刀具造成的损伤会加大,会导致刀具寿命缩短,因此,能够以较少的切深值进行均匀加工的摆线刀具路径等更为有效。
此外,切削时产生的振动也会对刀具造成不良影响。为了抑制这一现象,推荐使用高夹持刚性的热装刀柄。


推荐商品简介

通过平头与粗加工刀刃的组合,抑制加工钛合金时的颤振



米思米

钛合金用、4刃、45°螺旋角/短刃型
TSC-FMT-HEM4STS
涂层超硬平头立铣刀

                                                                                  切削加工耐热合金(高温合金)时的要点有哪些?

切削加工耐热合金(高温合金)时的要点有哪些?

切削加工耐热合金(高温合金)时的要点有哪些?

 

加工测试案例


切削测试条件

刀具

TS涂层钛合金用
超硬平头立铣刀φ12

TSC-FMT-HEM4S12

被切削材料

钛合金统称为六四钛

加工方法

侧面加工

转速

3,980min-1

(线速度150m/min

进给速度

380mm/min
(单刃进给:0.024mm/tooth

切入

xy方向:0.3mm
  z
方向:10mm

冷却液

水溶性切削液

使用设备

加工中心BT50

工装

筒夹卡盘

验证项目

·       与钛合金加工用的其他公司特别定制产品(不等分割刃)之间的耐久性对比

·       刀具更换周期是根据后刀面磨损幅度与崩刃发生量等予以判定

 

结果

在极限使用距离对比中,其他公司特别定制产品为100m,而TSC-FMT-HEM4S达到200m,表现出2倍的刀刃寿命。

 

日进刀具

无限涂层PREMIUM   POWER 圆弧角型立铣刀   MSXH440R 【支持追加工】

无限PREMIUM系列/ 圆弧角型4刃、刃长23D/防振

切削加工耐热合金(高温合金)时的要点有哪些?

切削加工耐热合金(高温合金)时的要点有哪些?

 

切削加工耐热合金(高温合金)时的要点有哪些?

 

OSG

UVX系列 钛合金加工用不等螺旋角立铣刀 4 SAFE-LOCK®   UVX-TI-4FL-SL

UVX系列/ 圆弧角型4刃、刃长2D/防振、带SAFE-LOCK

切削加工耐热合金(高温合金)时的要点有哪些?

切削加工耐热合金(高温合金)时的要点有哪些?

切削加工耐热合金(高温合金)时的要点有哪些?

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities