欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

如何在侧面加工时改善加工面精度?

  • 2021.11.16 14:59:29
  • 米思米
  • 3140

问题

如何在侧面切削中改善加工面精度?


用立铣刀进行侧面切削时,由于加工表面粗糙或无法切削出直角,导致在精加工中很难达到规定的加工面精度,请问应该选择何种刀具、采用何种方法进行加工?

回答

无法达到加工精度要求的原因


即使使用高刚性超硬立铣刀,如果切削刃长度和颈部以下长度过大,则会发生切削刃后凸或颤振,从而导致加工精度和刀具寿命降低。切削刃后凸是指,在加工被切削材料时,刀具前端弯曲,加工面呈弓形的现象。
其他原因还包括刀具夹持刚性和跳动精度低,或是切削条件未优化等。

 如何在侧面加工时改善加工面精度?

使用高刚性刀具


使用高刚性刀具可抑制切削刃后凸。
刃长短、刀具直径大、刃数多的刀具就是刚性高的刀具。

多段加工的有效性


短刃长的刀具虽然具备高刚性,但是在侧面加工时,刀把可能会发生干涉。为了避免干涉,必须使用颈部比刀具直径更细的刀具。
只要是这种类型的刀具,就可以进行Z方向的多段加工。另外,因为可以将切削速度以及进给速度设定为较高的值,所以也可以实现缩短加工时间的目标。

如何在侧面加工时改善加工面精度?

如何才能做到在加工表面不留条纹


切削面上的加工条纹是立铣刀的外周切削刃尖端切入切削面时产生的切削痕迹。
通过在切削刃尖端设置圆角R形,可以防止切削刃尖端切入

如何在侧面加工时改善加工面精度?

具备防振效果的不等螺距、不等分割立铣刀的使用方法


什么是不等螺距?

同一柄立铣刀上,通过改变各切削刃的螺旋角,可以提高发生震颤时的阻尼,从而发挥出抑制颤振的效果。

如何在侧面加工时改善加工面精度?

什么是不等分割?

通过让底部切削刃的分割不均匀,消除切削时刀具振动的周期性。

如何在侧面加工时改善加工面精度?

加工方法

侧面加工

被切削材料

SUS304

冷却液

水溶性

转速

4100min-1

进给

430mm/min

切深值

Ad:9mm Rd:0.3mm

颤振对比

通过采用不等螺距、不等分割,刀具的振动大幅度降低。可实现更加稳定的加工

被切削材料:SUS304

如何在侧面加工时改善加工面精度?

加工方法

侧面加工

转速

4100min-1

进给

430mm/min

切深值

Ad:9mm 
  Rd:1.2mm

推荐商品简介

可进行侧面的多段加工


米思米

MRC系列超硬多功能平头立铣刀
4
/45°螺旋角/长柄、短刃型
MRC-LS-HEM4S

如何在侧面加工时改善加工面精度?

如何在侧面加工时改善加工面精度?


米思米

XAL系列超硬多功能平头立铣刀
4
/45°螺旋角/长柄、短刃型
XAL-LS-HEM4S

如何在侧面加工时改善加工面精度?

如何在侧面加工时改善加工面精度?



侧面精加工用高精度立铣刀



米思米

XCP系列超硬高螺旋立铣刀
(切削刃跳动精度5μm以内)
高硬度钢加工用/多刃/50°螺旋角/标准型
XCP-HP-MSXR

如何在侧面加工时改善加工面精度?

如何在侧面加工时改善加工面精度?



切削刃尖端设置圆角R形的铝材加工用超硬平头立铣刀


米思米

3刃、DLC涂层
DLC-LS-ALHEM3B

如何在侧面加工时改善加工面精度?

3刃、无涂层
SEC-LS-ALHEM3B

如何在侧面加工时改善加工面精度?

如何在侧面加工时改善加工面精度?

米思米

VAC系列超硬不等螺距平头立铣刀
4
/标准型
VAC-VHEM4R

如何在侧面加工时改善加工面精度?

如何在侧面加工时改善加工面精度?

OSG

AE-VM系列 超硬防振型立铣刀 长刃型
(平头型)【支持追加工】
AE-VML

如何在侧面加工时改善加工面精度?

如何在侧面加工时改善加工面精度?

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities