欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

深孔加工费时,效率低

  • 2021.11.24 12:09:42
  • 米思米
  • 1161

问题

深孔加工需要消耗很长时间,效率很差,令人困扰


以往,超过刀具直径10倍的深孔加工是使用枪钻,所需的加工时间很长。
为了使用整体钻头进行高速加工,应该选用何种刀具、按照何种流程进行加工?

回答

正确的深孔加工方法


利用整体钻头进行深孔加工时,应使用为专用于深孔而设计的深孔用长钻头。
但是,必须注意的是,深孔用长钻头由于槽长度、全长均很长,所以刀具刚性低,容易发生跳动。
利用深孔用长钻头进行深孔加工时,不同于通常的孔加工,高精度的预加工与切削条件调整等是加工的重要关键点。

以下是代表性的深孔加工流程。

1.    加工导向孔
在加工导向孔时,请选择与加工孔径相同或是大0.05mm左右的钻头。
为了实现高精度钻孔,提升导向孔的精度至关重要,导向孔的铰削精加工等也是其有效手段。

深孔加工费时,效率低

2.    低转速插入
在达到导向孔的底部附近前,不要以切削转速旋转,而是以停止状态或是低转速插入。

深孔加工费时,效率低

3.    切削转速
提速至切削转速,开始执行加工。

深孔加工费时,效率低

4.    加工后
加工结束后,钻头脱离底部,转速下降至低转速状态后拔出钻头。

深孔加工费时,效率低


推荐商品简介

实现高效率深孔加工的超硬长钻头


TiAIN涂层超硬长钻头
直柄型
TAC-SDXL
(无油孔)

深孔加工费时,效率低

TiAIN涂层超硬长钻头
直柄型
TAC-HSDXL(带油孔)

深孔加工费时,效率低

深孔加工费时,效率低

依靠双边缘实现高精度且稳定的加工


TiAIN涂层超硬钻头
双刃/立铣刀柄型/标准型
TAC-WMESDRA

深孔加工费时,效率低

深孔加工费时,效率低

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities