欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

聚醚醚酮(新成型材料介绍)

  • 2021.12.02 11:19:08
  • 米思米
  • 1234
点击收听全文语音朗读

 聚醚醚酮(Polyetheretherketone、PEEK)是由英国威格斯(Victrex)公司开发的芳香族热塑性塑料。

 其熔点约330℃,具备优异的耐热性。在很多使用案例中,利用玻璃纤维强化来提升其强度。

 其用途包括半导体和液晶面板制造设备零件、投影仪的灯泡壳体、电池包装、IC插座、接插件、汽车零部件等。

 

 主要特征如下。

1.    连续使用温度高达260℃。

2.    优异的耐辐射性。

3.    注塑模具的型腔表面温度必须设置为180~200℃的高温。

4.    优异的绝缘性。

5.    优异的耐有机溶剂性。

6.    疲劳强度高。


 ※典型产品示例:“PEEK”,威格斯日本株式会社(Victrex Japan)

 ※参考文献:门间改三,大学基础机械材料,实教出版(株)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities