欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

聚酰亚胺(新成型材料介绍)

  • 2021.12.08 10:23:20
  • 米思米
  • 1739

 聚酰亚胺(Polyimide、PI)是种具备优异耐热性的成型材料。荷载挠曲温度为250-360℃,是塑料材料中的最高水平。最近,还开发出了能够用于注塑成型的产品。

 聚酰亚胺包括全芳族聚酰亚胺、半芳族聚酰亚胺和热固性聚酰亚胺。用于注塑成型时,主要是使用半芳族聚酰亚胺。

 实际应用案例包括,复印机的加热辊轴承和隔热轴、半导体制造设备的耐热托盘、飞机部件和人造卫星部件等。今后也可能会应用于汽车部件及电子部件。

 具备如下特征。


1.

荷载挠曲温度高达250~360℃。
*
耐热性甚至高于焊锡(锡−铅合金)。

2.

优异的耐热劣化性。

3.

良好的恒温强度。

4.

优异的耐化学性。

5.

高吸水性。

6.

优异的电性能和良好的介电性能。

※典型产品示例:“AURUM”、三井化学株式会社

※参考文献:《塑料 Vol.53 No.4》((株)工业调查会 (2002年))

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities