欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

镶入式圆形凹模选择方法

  • 2021.12.27 17:54:46
  • 米思米
  • 811

在常规的冲孔作业中,可正确选择凸模与凹模的间隙与凹模的外径。
请按照如下步骤进行选择。

1

在表1中选择材料代码。

(例)SPCC1.6t……………………………………材料代码42




2

在表2中选择孔精度代码。

(例)φ6±0.15…………………………………孔精度代码S




3

根据表3的材料种类决定间隙。

(例)10%×1.60.16




4

根据以下公式决定凹模的孔径。

凸模末端直径+2×间隙=凹模孔径

(例)6.0+(2×0.16)=6.32




5

在表4中根据材料代码、孔精度代码以及凹模孔径决定凹模外径。

(例)材料代码42、孔精度代码S

凹模孔径φ6.32………………………………外径φ13




6

在设计上决定镶入式圆形凹模长度L尺寸,选择是带模头型还是直线型。

(例)长16的带模头型




7

请根据型号下单订购。

(例)MHD 13-16-P6.32…………………………10


 

镶入式圆形凹模选择方法

 

 

镶入式圆形凹模选择方法


镶入式圆形凹模选择方法


裂纹扩展方式因间隙大小而异


镶入式圆形凹模选择方法


间隙对剪断产品切口面形状的影响(精机学会)

(表3)间隙的选择标准


材料种类

抗拉强度
  kgf/mm2

推荐间隙(单侧)%

精密级P

普通级S


铝合金

小于10

3

6

1018

4

8

20以上

8

10

韧铜

20以下

6

8

28

8

10

黄铜

28

4

8

35

8

10

磷青铜

30

6

10

50

10

15

极软

28

6

10

34

10

12

70

12

15

不锈钢

60

6

12

100

8

15

硅钢


3539

8

12

聚氯乙烯纤维


4 8

3

5

酚醛层压板


510

4

4

 

(表4)镶入式圆形凹模推荐外径


材料代码

21

22

24

41

42

44

81

82

84

孔径

孔精度

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

1.0 1.99

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

2.0 2.99

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

3.0 3.99

8

8

10

10

10

10

10

10

13

13

4.0 4.99

10

10

10

10

10

10

13

13

13

13

5.0 5.99

13

13

13

13

13

13

16

6.0 6.99

13

13

13

13

13

13

16

16

16

7.0 7.99

16

16

20

8.0 8.99

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

20

9.0 9.99

10.010.99








20









25

11.011.99
















25

12.014.99








25









15.019.99








32











20.025.00








38











选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities