欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防废料回跳型凹模

  • 2021.12.28 10:03:46
  • 米思米
  • 2098

冲压加工过程中的废料会导致产品缺陷和模具损坏,会引发严重的问题。尤其是在薄板上冲小孔,或是进行与凹模间结合力较小的侧面冲裁时,很容易发生废料回跳。

废料回跳型的原因

导致废料回跳的因素包括真空吸力、凸模刃口吸附、油吸附、凸模磁性、凹模中的压缩空气向上推顶等。
另外,常规的间隙条件下,冲裁废料的尺寸小于模具的孔径,所以更容易发生废料回跳型。

防废料回跳措施

 

防废料回跳型凹模

防废料回跳型凹模

1 防废料回跳型凹模的沟槽形状

 

防废料回跳型凹模的原理与优点

1)防废料回跳型凹模的原理


在模具的内表面上加工出从中心观察朝向相反方向的2条以上斜槽。冲裁加工初期,冲裁废料会沿着模具的倾斜槽形成小突起。当凸模因下降而被进一步推到更下方时,突出部从模具的侧面被压缩(挤压作用),使摩擦力增大,从而防止废料回跳。此外,由于斜槽并非螺旋形,而是被加工为相反方向,因此它会随着凸模的上升而旋转,从而避免废料回跳。

 

2)刃口形状及凹模的种类


可应对易于发生废料回跳型的圆形及变形,对于与凹模之间约束力较小的缺口形状(侧面冲裁),同样可使用防废料回跳型凹模,且效果显著。

 

3) 易于操作,降低综合成本


只需将防废料回跳型凹模组装到模具中,即可发挥出效果,现有模具也可使用,无需花精力重新抛光以及进行重抛光后的再处理。成本比传统模具略高,但与普通凸模和顶针的价格相差不多,而考虑到其效果和维护成本,可以说具有非常高的附加价值。

 

对切口截面形状的影响

通过在凹模的内表面设置斜槽(约0.005mm0.1mm),防废料回跳效果显著。应用之后,工件上与特殊凹槽相对应的部位间隙局部增大,因此切口截面会如图2所示略有变化。即,与未做沟槽加工的部分相比,下垂(R)、断口长度(H)、断口尺寸差(C)、毛刺高度(B)会增大,而剪切面(S)会减少。因此,当修边加工等工艺处理中需要大量剪切面,且断面尺寸差异会导致问题时,需予以注意。

 

下垂

R1R2

剪切面长度

S1S2

截面长度

H1H2

截面尺寸差

C1C2

毛刺高度

B1B2


防废料回跳型凹模

2 防废料回跳型凹模的切口面形状

适用范围

1.孔径:φ0.8mm~φ48mm


孔径越小则废料回跳的可能性就越大,从最小孔径φ0.8mm起即可予以应对处理。(小于φ1.0mm仅支持精密级)

 

2.被加工材质:最高可用抗拉强度1177N/mm2120kgf/mm2


材料越硬,延展性越差,废料回跳的可能性就越大。防废料回跳型凹模可支持多样化的工件,支持的抗拉强度最高可达1177N/mm2120kgf/mm2)。
防废料回跳型凹模 对于抗拉强度超过1177N/mm2120kgf/mm2)的工件,可能会无法发挥出其效果。

 

3.工件材料厚度:0.1mm


板材越薄,越容易因油或真空吸附而上升,进而导致不良。防废料回跳型凹模可支持板厚0.1mm以上的工件。(板厚小于0.15mm时仅支持精密级)

 

4.凹模材质:可选等效SKD11SKH51、粉末高速钢(HAP40)、硬质合金V40、超微粒子超硬合金


注意事项

1.    通过进行特殊开槽加工,本产品可实现最佳效果,并将对产品的影响最小化,但实际的防废料回跳效果可能会因各种条件而异。

2.    凸模与凹模的咬合量:约1mm左右
请注意,为了充分发挥防废料回跳型凹模的功能(通过挤压作用增大与模具间的摩擦力。),在进行模具设计以及重新抛光时必须确保1mm左右的咬合量。

3.    再抛光量(重磨):约1mm左右(使用BC时最高BC-1mm
为了充分发挥防废料回跳型凹模的效果,在使用中,建议再研磨量最大1mm左右。(为了发挥出效果,刃口直杆部分最少需要1mm。)

订购方法

为了获得最佳的防废料回跳型效果,并将对产品的影响降低到最小限度,在加工斜槽时,除通常的模具尺寸外,还需要了解工件板厚和间隙(单侧)数值。

·       工件材料板厚防废料回跳型凹模0.15mm以上(以0.01mm为单位指定)
  〃   精密级防废料回跳型凹模0.10mm以上(以0.01mm为单位指定)

·       间隙防废料回跳型凹模0.01mm以上(以0.005mm为单位指定)
 
  〃   精密级防废料回跳型凹模0.005mm以上(以0.001mm为单位指定)

防废料回跳型凹模

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities