根据塑料成型材料的类型和成型产品所需具备的功能,进行型腔用钢材的选型。
如果钢材选择不当,可能会出现加工表面无法抛光至平滑、成型加工过程中发生腐蚀、加速磨损等状况。
表中给出了主要塑料类型和推荐钢种的选型参考值。
树脂类型 | 成型制品示例 | 要求树脂具备的特性 | 要求钢材具备的特性 | 推荐钢种 | |
热塑性树脂 | PP | 保险杠 | 耐冲击性 | 纹理加工性 | S50C |
PS | 照明器具 | 创意性 | 纹理加工性 | SKD61 | |
POM | 齿轮 | 耐磨损性 | 耐磨损性 | SKD61 | |
PC | 镜头 | 透明性 | 镜面加工性 | SUS420J2 | |
PC | CD光盘 | 透光性 | 镜面加工性 | SUS420J2 | |
PVC | 雨水槽 | 隔热性 | 耐腐蚀性 | SUS | |
隔热ABS | 电视柜 | 隔热性 | 耐腐蚀性 | SUS420J2 | |
PBT-GF | 相机外壳 | 耐性 | 耐磨损性 | 预硬钢 | |
含磁粉PA | 打印机滚轮 | 成型性 | 非磁性 | 无磁钢 | |
Mg成型 | 电脑外壳 | 耐性 | 耐热性 | 无磁钢 | |
热固性树脂 | 酚醛树脂 | 餐具 | 耐热性 | 耐磨损性 | 预硬钢 |
酚醛树脂 | 开关 | 耐热性 | 耐磨损性 | SUS420J2 | |
环氧树脂 | IC封装 | 绝缘性 | 耐磨损性 | SUS420J2 |