欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电动注塑成型机用的模具设计

  • 2022.01.10 18:01:46
  • 米思米
  • 888
点击收听全文语音朗读

 在合模力350吨以下级别的注塑机中,全电动注塑机正在迅速普及。为了最大限度地发挥全电动注塑机的优良特性,设计模具时必须牢记以下几点。

1)精密定位

 全电动注塑机可以高速开合模具,而为了在准确进行活动侧和固定侧型腔定位的同时,防止型芯销之间相互接触时发生损坏和异常磨损,建议安装精密定位导轨。

 作为米思米标准部件,

    锥度精定位销组件  TPN 

    锥形定位块组件  TBS 

    侧定位块组件  TSSB

 等为推荐部件。

2)脱模顶出板顺利运行

 使用全电动注塑机,可以进行脱模顶出板高速运转、多段顶出等动作,但如果结构设计上不能够确保顶出板的顺畅运转,则可能会出现顶出销咬死或是复位销咬死。
 因此,建议采用顶出导向系统。

 作为米思米标准部件,可提供

    精密级顶出导柱         EGH 等

    顶出导柱衬套            EGBH(普通型)
             EGBZS(铜合金无油型)
             EGBL(直线型)
             EMBS(滚珠滑块型)等

 等大量应用的部件。

 另外,建议安装一个开关,以确保能够进行顶出板的返回确认。

 为了用于这一用途,建议使用

    V-156-1A5-T(微动开关)

3)滑动型芯的顺畅运行

 滑动型芯的顺畅运行也很重要。为了防止发生咬死,建议在导轨上加工出油槽,或是采用无油材料(免润滑油金属)。

 作为米思米标准部件,建议采用

    GR5SCM(带槽导轨)

    SRTL(无油导轨)

     CGZ(无油中心导轨)

    STW(无油滑板)

 等部件。

4)型腔表面温度的稳定化

 为了确保成型条件稳定,让模具的型腔表面温度保持稳定很重要。为实现这一目标,建议使用如下标准部件。

    HIP(隔热版)等

    模具温度调节控制器:PID控制方式

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities