欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

排气直型芯

  • 2022.02.09 14:51:58
  • 米思米
  • 896

 米思米的“排气直型芯”系列是能够促进排出注塑成型时产生的气体和型腔内空气的部件。
 当塑料熔化并填充模具内部时,会在狭窄的型腔中高速流动。尤其是最近,出现了含有玻璃纤维、阻燃剂等无机化学成分的塑料材料,以及容易产生气体的新型塑料材料。
 为了对这类材料进行注塑成型,采取了诸如在模具上各处设置及空气排气口和气体排气口等各种措施,以避免由于无法排出气体而发生的填充缺陷(欠注)以及困气烧焦等问题。
 但是,在微小部
分或凸台形状等局部区域,往往无法采取有效措施。

 因此,通过将本次开发出的“排气直型芯”作为型芯销嵌入希望排气的部位,可以有效地排出气体。
 首先,关于本产品的基本结构,可根据指定,将型芯销前端部分(与塑料接触的部分)的直径加工为比销本身直径细最多0.04mm。
 依靠这一部分将气体引导到外部。
 接下来,在型芯头部附近,设有较深一侧0.05mm~最大0.5mm(注:因型芯直径而异)的深排气槽。气体可通过这一同心圆状的排气口传输到设置在型芯侧面的外部排放槽,从而从型腔内部释放到外部。

 型芯直径为最小0.5mm、最大6mm。因此,可支持对于相机部件、电子元器件等微细形状的脱气处理。轴径包括固定型和以0.005mm为单位指定轴径两种类型。
 型芯全长最小15mm、最长120mm。
 材质可从NAK80、DH2F、SKD61、SKH51中选择。

 对于以稳定成型产品品质、降低缺陷产品的检查成本为目标,旨在在海外实现稳定生产的模具,相信本产品可以充分发挥出其功效。
 为了能够长期维持本产品的效果,建议在定期保养时清洗并去除附着的树脂成分。

推荐商品

直型芯(排气)

带排气滤网
 
型芯
  -
高速钢SKH51/
 
全长指定型-

排气直型芯 -轴径(D)
 
固定型/轴径(P)
  0.01mm
指定型-

精密级排气直型芯
  -
轴径(D)固定型/
 
轴径(P)0.005mm指定型-

排气平面加工直型芯 -轴径(D)
 
固定型/轴径(P)指定型-

排气直型芯

排气直型芯

排气直型芯

排气直型芯

米思米

米思米

米思米

米思米

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities